StarTech.com

Duplicateur autonome pour disque dur SATA 2,5"/3,5" avec sauvegarde photothèque multi HDD / SSD

Copiez un disque dur 2,5/3,5 pouces à un autre sans le brancher à votre ordinateur, ou sauvegardez de nombreuses images disque à un lecteur pour restaurer en toute facilité des images de PC/serveur

Nº de produit : SATDUP11IMG

  • Disque multi-images pour une duplication sans souci
  • Trois modes de duplication de disque dur, dont un secteur par secteur à 6 Go/min
  • Prise en charge des disques durs (HDD) et des SSD de format 2,5 pouces ou 3,5 pouces
En voir plus
  • Écran LCD numérique pour l'utilisation et la progression de la tâche
  • Prend en charge des disques durs SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
  • Conformité au TAA (Trade Agreement Act)
€ 453,99 EUR hors TVA
€ 549,33 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Interface SATA
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 6 To par baie et des disques durs 2,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To par baie
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 6GBpm
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur d'alimentation du disque source
1 - Indicateur d'activité du disque source
1 - Indicateur d'erreur du disque source
1 - Indicateur d'alimentation du disque de destination
1 - Indicateur d'activité du disque de destination
1 - Indicateur d'erreur du disque de destination
1 - Ecran LCD
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 60
Courant de sortie 5A
Courant d'entrée 1.4A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 77 mm [3 in]
Longueur du produit 12.9 cm [5.1 in]
Poids du produit 350 g [12.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11.9 cm [4.7 in]
Package Length 26.7 cm [10.5 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Poids brut 1.7 kg [3.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur HDD / SSD 1:1
1 - Câble SATA long
2 - Câble SATA court
1 - Câble eSATA + câble d'alimentation 12V (connecteur d'alimentation type M)
1 - Câble eSATA + câble d'alimentation 5V (connecteur d'alimentation type F)
2 - Coussinets HDD/SSD
1 - Adaptateur d'alimentation universel (GB / Amérique du Nord / EU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer
USBDUP12
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

€ 167,99 hors TVA
€ 203,27 incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

€ 588,99 hors TVA
€ 712,68 incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

€ 101,99 hors TVA
€ 123,41 incluant TVA
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
SDOCK2U33RE
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

€ 145,99 hors TVA
€ 176,65 incluant TVA

Accessoires