StarTech.com
Fin de Série

Lecteur Externe de Cartes Mémoire Multimédia USB 2.0 - 14 en 1 - Plug-and-Play

Permet d’ajouter un lecteur de carte mémoire externe 14-en-1 haute capacité dans un ordinateur doté d’un port USB

Nº de produit : FCREADHC

  • Compatibilité avec CompactFlash (CF type I/II, MicroDrive), SmartMedia (SM, SM RAM), carte MultiMedia (MMC, RS MMC), SecureDigital (SD, Micro SD, SDHC) et MemoryStick (MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MG).
  • Alimentation directe par le port USB.
  • Design compact et léger.
En voir plus
  • Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge des vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplacement à chaud.
€ 0,00 EUR hors TVA
€ 0,00 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce lecteur de carte mémoire media 14 en 1 USB 2.0 offre un accès rapide et pratique aux formats de carte mémoire/media les plus courants incluant, SD, Compact Flash, MMC, Memory Stick et IBM Micro Drive ainsi que les cartes SDHC, pour les applications requérant une importante capacité de stockage. Il suffit de connecter le lecteur de carte à un port USB 2.0 de l’ordinateur hôte, puis d’insérer la carte mémoire dans le lecteur pour accéder en lecture/écriture aux contenus de la carte mémoire/média. Le lecteur de carte prend en charge des vitesses de transfert très élevées d’au plus 480 Mbps à l’aide d’une connexion USB 2.0. Il est en outre retro-compatible USB 1.1, assurant ainsi la compatibilité avec tout ordinateur compatible USB.

Points forts de StarTech.com

  • Permet de lire 14 types courants de cartes mémoire flash depuis un lecteur unique et ultra compact qui se loge facilement dans votre paume ou votre poche.
  • Prise en charge Plug-and-Play USB 2.0 ; aucune alimentation externe n’est nécessaire pour une configuration rapide et pratique.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Les utilisateurs/voyageurs mobiles qui ont besoin d’un lecteur de carte compact et léger mais également richement doté en fonctionnalités.

Permet de transférer des photos d’une carte mémoire d’un appareil-photo numérique sur un ordinateur portable ou de bureau.

Permet de transférer de la musique d’un ordinateur sur une carte mémoire dans un lecteur de musique portable.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Type de carte mémoire CF (carte Compact Flash I/II)
Micro Drive IBM
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SM (SmartMedia)
Vitesse max. de transfert de données 480 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fente CompactFlash (50 broches)
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Femelle
1 - Slot pour carte Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo Femelle
1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro Femelle
1 - Slot SD/MMC Femelle
1 - Slot SmartMedia Femelle
1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 59 mm [2.3 in]
Longueur du produit 59 mm [2.3 in]
Poids du produit 42 g [1.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte
1 - Câble USB Mini B vers A 91 cm
1 - Manuel d'instruction