StarTech.com

Lecteur de cartes mémoire Micro USB OTG pour appareils mobiles - Cartes SD et Micro SD

Accédez à vos cartes mémoires au moyen de votre smartphone ou de votre tablette OTG

Nº de produit : FCREADU2OTGB

  • Accédez rapidement et facilement à vos données stockées sur vos cartes SD ou Micro SD au moyen de votre tablette ou de votre smartphone
  • Maximisez votre portabilité avec un lecteur de carte compact et léger, qui peut être directement connecté à votre tablette ou votre smartphone
  • Étendez les capacités de votre tablette ou de votre smartphone en ajoutant un port USB 2.0 entièrement fonctionnel
En voir plus
  • Installation plug-and-play
  • Prise en charge des appareils compatibles USB OTG
€ 16,99 EUR hors TVA
€ 20,56 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Genesys Logic - GL823U
Interface USB 2.0
Type de bus USB 2.0
Performance
Capacité max. de disque Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go
Prise en charge UASP Non
Type de carte mémoire Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Slot SD/MMC Femelle Input
1 - MicroSD Femelle Input
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - OTG actif - vert
1 - Activité du slot SD ou Micro SD
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 8.5 mm [0.3 in]
Largeur du produit 29.5 mm [1.2 in]
Longueur du produit 58 mm [2.3 in]
Poids du produit 13 g [0.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte mémoire Micro USB OTG
1 - Guide de démarrage rapide
Installation du disque Fixe
Nombre de disques 1
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android
MSDREADU2OTG
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Connectez une carte Micro SD à votre ordinateur ou à votre appareil mobile OTG par l'entremise d'un port USB ou Micro USB

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1
FCREADHCU3
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

€ 37,99 hors TVA
€ 45,97 incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick
FCREADMICRO3
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces
35BAYCF2IDE
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Connectez une carte CompactFlash à un ordinateur par le biais d'un connecteur IDE

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

€ 22,99 hors TVA
€ 27,82 incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir
UUSBOTG
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F
UUSBOTGADAP
Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle
UUSBOTGRA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble Adaptateur USB OTG pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
Câble Adaptateur USB OTG pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider

Transformez votre tablette ASUS® Transformer en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre
SDCOTG
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre

Transformez votre Samsung Galaxy Tab™ en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Blanc
UUSBOTGW
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Blanc

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA

Accessoires