StarTech.com

Rack amovible / Backplane sans tiroir de 5,25" pour 2x HDD / SSD SATA de 2,5"/3,5" avec ventilateur et échange à chaud

Se connecte facilement à chaud à des disques durs doubles 2,5 et 3,5 po SATA/SAS d'une baie de 5,25 po

Nº de produit : HSB2535SATBK

  • Tiroirs de disques individuels de 2,5 pouces et 3,5 pouces
  • Conforme aux spécifications de format 5,25 pouces
  • Modèle sans tiroir prenant en charge l'échange à chaud
En voir plus
  • Construction robuste en aluminium.
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • LED d’alimentation/activité pour chaque disque.
  • Prend en charge les disques durs de format 2,5 pouces et 3,5 pouces
  • Prend en charge les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)
€ 69,99 EUR hors TVA
€ 84,69 EUR incluant TVA

Présentation

La face arrière amovible pour 2 lecteurs HSB2535SATBK permet d'installer et d'échanger rapidement des lecteurs depuis l'avant de votre ordinateur, en transformant une baie 5,25 pouces en interface SATA/SAS échangeable permettant de connecter un disque dur (HDD) SATA de 3,5 pouces et/ou un disque dur SATA ou un lecteur à état solide (SSD) de 2,5 pouces.

La baie de disque dur interface avec SATA/SAS pour donner deux baies de disque dur sans tiroir, et peut être montée sur toute baie en façade de 5,25 pouces pour offrir un rack mobile à échange à chaud. Grâce à ses leviers d'éjection, il est possible d'installer et de retirer facilement les lecteurs de l'ordinateur, ce qui constitue un moyen pratique de créer des sauvegardes qui peuvent ensuite être retirées pour être conservées, archivées ou consultées par un moyen d'accès portable.

Pour plus de polyvalence, la face arrière prend en charge des interfaces SATA et SAS, ce qui est idéal pour l'intégration d'un système d'entreprise. En outre et pour éviter les pannes de lecteurs, la baie assure une excellente ventilation grâce à son ventilateur intégré et à son boîtier d'aluminium perforé.

Le modèle HSB2535SATBK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Maximise l'espace de stockage en proposant deux disques durs dans une baie unique de 5,25 pouces
  • Vaste compatibilité lors de l'intégration de système, prise en charge des interfaces de lecteurs SATA et SAS
  • Températures optimales lors du fonctionnement des lecteurs grâce au ventilateur intégré

Applications

Imagerie : pour l'industrialisation ou la configuration de nouveaux systèmes – Utilisation d’une baie échangeable à chaud dans un système maître permettant de copier le système d’exploitation Windows sur plusieurs disques durs vierges, dans le cadre d’un processus de construction de système.

Environnements de TI dans lesquels il est nécessaire de rapidement insérer et remplacer des disques durs sans boîtier pour HDD externe

Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur de poste de travail pour une solution de stockage amovible

Créez une solution de stockage hybride associant un lecteur à état solide pour la vitesse et un disque dur ordinaire pour profiter de sa capacité de stockage supérieure (comme Hyperduo)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SAS & SATA
Installation du disque Amovible
Interface SATA
Nombre de baies 2,5 pouces 1
Nombre de baies 3,5 pouces internes 1
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Touche de verrouillage Oui
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 50 mm
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To (3,5 pouces)
Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To (2,5 pouces)
Cycle d’insertion 10,000
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
Connecteurs hôte 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
2 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'activité du HDD/SSD 2,5 pouces
1 - DEL d'activité du HDD 3,5 pouces
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement -5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 42 mm [1.7 in]
Largeur du produit 182.6 mm [7.2 in]
Longueur du produit 148 mm [5.8 in]
Poids du produit 528 g [18.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 693 g [24.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Face arrière pour disque dur SATA de 2,5/3,5 pouces
2 - Câble SATA de 45 cm
1 - Câble adaptateur d’alimentation Molex LP4 vers SATA
2 - Clé pour baie
1 - Ensemble de vis pour l'installation
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

€ 59,99 hors TVA
€ 72,59 incluant TVA
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Rack amovible 3 x 5,25
HSB430SATBK
Rack amovible 3 x 5,25" sans tiroir pour 4 disques durs 3,5" - Face arrière

Permet d’échanger à chaud au plus quatre disques durs SATA 3,5 pouces en quelques secondes

€ 121,99 hors TVA
€ 147,61 incluant TVA
24in Latching SATA Cable
LSATA24
24in Latching SATA Cable

Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
Câble SATA rond à verrouillage de 30 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
Câble SATA rond à verrouillage 60 cm

Connectez des lecteurs SATA à verrouillage tout en permettant de garantir une circulation d'air optimale dans un boîtier d'ordinateur de bureau ou de serveur

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm
LSATA12
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm

Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA

Accessoires