StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Échangez et connectez facilement deux disques SATA III 2,5 ou 3,5 pouces par eSATA ou USB 3.0

Nº de produit : SDOCK2U33EB

  • Prend en charge les vitesses SATA III (6 Gb/s) et UASP pour un rendement optimal
  • Connexion hôte eSATA ou USB
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
En voir plus
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prise en charge des disques durs (HDD) et des disques SSD de 2,5 et 3,5 pouces
  • Chargement par le dessus à deux baies, avec trappes pour disques durs
€ 91,99 EUR hors TVA
€ 111,31 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS562
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0 & eSATA
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To (8 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 900 tr/min pouvant atteindre 2 To (2 To au total)
Cycle d’insertion 15,000 Cycles
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - eSATA (7 broches , données) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Activité du disque 1
1 - Activité du disque 2
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3.0 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 cm [2.8 in]
Largeur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Longueur du produit 14.3 cm [5.6 in]
Poids du produit 524 g [18.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0/eSATA pour deux disques durs SATA 2,5/3,5 pouces
1 - Câble USB 3.0
1 - Câble eSATA
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

€ 56,99 hors TVA
€ 68,96 incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

€ 70,99 hors TVA
€ 85,90 incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5
SDOCKU33BV
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5" ou 3,5" avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces sur USB 3.0 avec UASP

€ 57,99 hors TVA
€ 70,17 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez deux lecteurs SSD/HDD SATA III 2,5 ou 3,5 pouces via USB 3.0 avec UASP

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
SDOCK2U33RE
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

€ 145,99 hors TVA
€ 176,65 incluant TVA

Accessoires