StarTech.com

Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez votre lecteur SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 3.1 haute performance avec UASP

Nº de produit : SDOCKU313

  • Accédez à vos données depuis un SSD/HDD SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces par USB 3.1 Gen 2 ultrarapide
  • Accédez à vos lecteurs à pleine vitesse grâce à la prise en charge SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)
  • Format à chargement par le haut avec bouton d'éjection intégré facilitant l'accès au disque
En voir plus
  • Prise en charge UASP pour une meilleure performance
  • Prend en charge des disques d'une capacité jusqu'à 6 To
  • Indicateurs à LED multifonctions
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 3.0, 2.0 et 1.x
€ 76,99 EUR hors TVA
€ 93,16 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1351
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de baies 2,5 pouces 2
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 6 To à 7 200 tr/min
Prise en charge UASP Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.6
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.4 cm [2.5 in]
Largeur du produit 92.7 mm [3.6 in]
Longueur du produit 14.5 cm [5.7 in]
Poids du produit 392 g [13.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 17.1 cm [6.7 in]
Package Length 91 mm [3.6 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Poids brut 758 g [26.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.1 pour disque dur
1 - Câble USB 3.1 A vers B - 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel - 1,2 m (câble)
4 - Prises d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Guide d'installation rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCK2U313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

€ 73,99 hors TVA
€ 89,53 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"

Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

€ 56,99 hors TVA
€ 68,96 incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

€ 70,99 hors TVA
€ 85,90 incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5
SDOCKU33BV
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5" ou 3,5" avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces sur USB 3.0 avec UASP

€ 57,99 hors TVA
€ 70,17 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez deux lecteurs SSD/HDD SATA III 2,5 ou 3,5 pouces via USB 3.0 avec UASP

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
SDOCK2U33RE
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

€ 145,99 hors TVA
€ 176,65 incluant TVA

Accessoires