StarTech.com

Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5" SATA dans Baie 3,5"

Montez deux SSD/HDD SATA 2,5 pouces sur une seule baie de disque dur 3,5 pouces

Nº de produit : BRACKET25X2

  • Permet d'installer jusqu'à deux disques 2,5 pouces dans une seule baie de 3,5 pouces
  • Câbles de données SATA et d'alimentation inclus
  • Construction en acier massif
  • Trous de fixation verticaux et horizontaux pour le lecteur
€ 11,99 EUR hors TVA
€ 14,51 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Interface SATA
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 10.2 cm [4 in]
Longueur du produit 11.6 cm [4.6 in]
Poids du produit 73 g [2.6 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 190 g [6.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation double de 2,5 pouces
1 - Kit de vis de montage de disques
4 - Vis plates et rondelles (disque du bas)
4 - Vis M3 x 5 mm (disque du haut)
4 - Vis 6-32 (fixation du boîtier)
2 - Câbles de données SATA
1 - Câble d'alimentation SATA en Y
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5
BRACKET25SAT
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA

Accessoires