StarTech.com

Tapis de projet magnétique - 24 cm x 27 cm

Tapis à outils magnétique et feuille effaçable à sec | Avec marqueur

Nº de produit : STMAGMAT

  • Organisez vos réparations électroniques grâce à ce tapis de projet magnétique professionnel (2,2 mm d'épaisseur)
  • La surface magnétique permet de ranger les vis et autres petites pièces métalliques, en les gardant au même endroit
  • Inscrivez des notes, ainsi que l'emplacement des vis, sur la surface blanche effaçable à sec (marqueur inclus)
En voir plus
  • Format pratique pour une utilisation nomade : 24 cm x 27 cm
  • Surface facile à nettoyer
€ 29,99 EUR hors TVA
€ 36,29 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Conditions environnementales
Température de stockage -6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 2.200
Largeur du produit 270.000
Longueur du produit 24 cm [9.4 in]
Poids du produit 600.000
Type de boîtier Magnetic Rubber and PVC
Informations d'emballage
Package Height 2.5 mm [0.1 in]
Package Length 250 mm [9.8 in]
Package Width 330 mm [13 in]
Poids brut 600 g [21.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Tapis magnétique
1 - Marqueur effaçable à sec
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications