Accueil Pièces d'ordinateur Ventilateurs et refroidisseurs d'ordinateur

Ventilateurs et refroidisseurs d'ordinateur

Nous offrons une vaste sélection de ventilateurs et de refroidisseurs d'ordinateur qui vous permettent de maintenir une température de fonctionnement idéale dans votre précieux ordinateur portable ou de bureau, et donc de bénéficier d'une performance optimale du système.
11 à 20 de 28 résultats
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 80 mm
FANBOX
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 80 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 80 mm

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 120 mm
FANBOX12
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 120 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 120 mm

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA
Tampon thermique pour CPU - Paquet de 5
HSFPHASECM
Tampon thermique pour CPU - Paquet de 5

Améliore le transfert de chaleur entre une unité centrale/chipset et un dissipateur thermique équipé de patins isolants d'utilisation facile

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
95mm CPU Cooler Fan with Heatsink for Socket LGA1156/1155 with PWM
FAN1156PWM
Ventilateur de processeur 95 mm avec dissipateur thermique pour Socket LGA1156/1155 avec PWM

Permet d'ajouter un ventilateur d'unité centrale à vitesse variable contrôlé par PWM à un système LGA1156/1155

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée
FAN12025PWM
Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée

Permet d'ajouter un ventilateur à vitesse variable contrôlé par PWM à votre PC

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA
50x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan TX3/LP4 Connector
FAN5X1TX3
Ventilateur PC à roulement à billes avec alimentation TX3 ou LP4 - 50 x 10 mm

Augmentez le refroidissement du châssis avec un ventilateur à roulement à bille de 50 mm

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3
FAN370PRO
Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3

Permet d'assurer le refroidissement de processeur Socket7/370

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Ventilateur PC haute performance à double billes avec alimentation TX3 - 60 x 25 mm
FAN6X25TX3H
Ventilateur PC haute performance à double billes avec alimentation TX3 - 60 x 25 mm

Augmentez le refroidissement du châssis avec un ventilateur de boîtier à haut débit de 60 mm

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 80 mm
FANBOX2
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 80 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 80 mm

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 70 mm
FAN7X10TX3
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 70 mm

Gardez un système toujours refroidi grâce à un ventilateur à roulement à bille de 70 mm

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

Pour notre gamme complète de Ventilateurs et refroidisseurs d'ordinateur, veuillez visiter notre site Européen (en anglais uniquement) !