StarTech.com

Câbles d'attache de sécurité en acier - Réglable - Paquet de 5

Attaches universelles pour câbles et adaptateurs | Housses thermorétractables incluses

Nº de produit : CONNLOCKPK5

  • Fixez vos câbles et adaptateurs, et prémunissez-vous contre le vol avec ces attaches de câble en acier
  • Rapides et faciles à installer avec une pince de sertissage (non fournie)
  • Une gaine thermorétractable noire élégante recouvre les embouts en aluminium (en option)
En voir plus
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
  • Pour une utilisation flexible, coupez à la longueur voulue à l'aide d'une pince coupante (non fournie)
€ 24,99 EUR hors TVA
€ 30,24 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 2.2 mm [0.1 in]
Largeur du produit 2.2 mm [0.1 in]
Longueur du produit 300 mm [11.8 in]
Poids du produit 29 g [1 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 200 mm [7.9 in]
Package Width 220 mm [8.7 in]
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 5 - Attaches de câble en acier
10 - Viroles en aluminium
10 - Gaine thermorétractable

Certifications

Produits associés

Câbles d'attache de sécurité en acier - Réglable - Paquet de 10
CONNLOCKPK10
Câbles d'attache de sécurité en acier - Réglable - Paquet de 10

Attaches universelles pour câbles et adaptateurs | Housses thermorétractables incluses

€ 49,99 hors TVA
€ 60,49 incluant TVA
Câble de sécurité réglable pour adaptateurs et câbles - Pack de 20 - En acier
CONNLOCKPK20
Câble de sécurité réglable pour adaptateurs et câbles - Pack de 20 - En acier

Attaches universelles pour câbles et adaptateurs |Gaines thermorétractables compris

€ 97,99 hors TVA
€ 118,57 incluant TVA