Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de station d'accueil pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
Station d'accueil pour salle de conférence | HDMI® 4K | USB-C ™ et USB-A | USB-C Power Delivery
Nº de produit : MOD4DOCKACPD
- Accédez facilement aux appareils de la salle de conférence ou de l'espace de réunion et organisez des conférences téléphoniques à l'aide d'applications comme Skype Entreprise
- Connectez-vous à tous les appareils de la salle de conférence à partir d'un ordinateur portable USB-C ou USB-A
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable USB-C grâce à la technologie USB Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W)
- Vos appareils mobiles sont toujours chargés grâce au port de charge USB-A
- Utilisez-le en tant que solution autonome ou en association avec un boîtier de connectivité StarTech.com à module unique ou double
Ajoutez des capacités de station d'accueil et de vidéoconférence à une salle de conférence, une salle de classe ou un espace de réunion. Ce module d'accueil pour ordinateur portable pour le boîtier de connectivité pour table de conférence StarTech.com vous permet :
- D'accéder aux périphériques d'affichage et de collaboration de votre salle par le biais d'une connexion unique
- De charger vos appareils à l'aide du port de charge USB-A
- De brancher un ordinateur portable USB-C pris en charge grâce à l'alimentation USB Power Delivery
De connecter votre ordinateur portable
Les environnements de bureaux modernes doivent de plus en plus prendre en charge la technologie pour que les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes restent connectés. Pendant les réunions, vous devrez peut-être configurer des appels de vidéoconférence à l'aide d'applications comme Microsoft Teams, Zoom ou Google Hangouts. Contrairement aux autres solutions pour salle de conférence, le plus souvent limitées à une ou deux applications de collaboration, ce module vous permet d'utiliser votre propre ordinateur portable et ne vous limite pas à une plateforme spécifique.
Connectez un ordinateur portable USB-C ou USB-A au module et accédez aux périphériques, webcams, haut-parleurs, micros, réseaux et écrans HDMI de votre salle. Ce module de station d'accueil PC vous permet de connecter facilement votre ordinateur portable à chaque appareil de vidéoconférence de votre salle de conférence. Vous pouvez ainsi collaborer avec d'autres personnes dans la pièce et dans le monde entier.
Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter ou pour accéder rapidement à l'écran, le port HDMI frontal vous permet de brancher un ordinateur portable directement sur l'écran.
Personnalisable
La connectivité architecturale s'impose de plus en plus lors de la conception d'une salle de conférence ou d'un espace de réunion. Grâce aux modules de station d'accueil PC StarTech.com, vous pouvez :
- Personnaliser votre configuration en fonction de la taille de votre salle (petite, moyenne ou grande)
- Procéder à une installation dans des emplacements faciles d'accès
- Intégrer votre solution au matériel de collaboration existant et nouveau
Vous pouvez installer ce module en tant que solution autonome à l'aide du support de fixation sur table fourni ou l'ajouter à un boîtier de connectivité StarTech.com pour table de conférence à module unique (BEZ4MOD) ou à double module (BOX4MODULE) (vendus séparément).
Le modèle MOD4DOCKACPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Ajoutez une connectivité de station d'accueil aux modèles BOX4MODULE ou BEZ4MOD
- Connectivité simple entre votre ordinateur portable et les appareils de la salle
- Idéal pour les conférences téléphoniques et les présentations
- Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe et les salles de réunion
- Installation en tant que solution autonome dans un établi ou un pupitre
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
4705392
Tech Data - Belgium
5555578
UPC Code
065030871075
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Écrans pris en charge | 1 | |
ID du chipset | DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL850G Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176 VIA Labs - VL813 Realtek - RTL8153 |
|
Normes de l’industrie | Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1 |
|
Port(s) à charge rapide | Oui | |
Prise en charge 4K | Oui | |
Type de bus | USB-C | |
USB 3.0 | ||
Performance | ||
MDIX auto | Oui | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Prise en charge UASP | Oui | |
Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Résolutions numériques max. | 3840 x 2160p (4K) à 30 Hz | |
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral) |
|
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 3 - HDMI (19 broches) Femelle | |
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle | ||
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle | ||
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle | ||
1 - RJ-45 Femelle | ||
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle | ||
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+ |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode. | |
La résolution 4K est prise en charge. Un écran compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K | ||
La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l’utilisation d’un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus) | ||
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s | ||
La station d'accueil se connecte au port USB-C de votre ordinateur portable. La station d'accueil peut également être connectée au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-B vers USB-A (inclus), mais Power Delivery n'est pas disponible via USB-A pour charger votre ordinateur portable | ||
Les pilotes DisplayLink sont nécessaires pour connecter votre ordinateur portable USB-A au port USB-B du module. Si votre ordinateur portable ne dispose pas des pilotes appropriés et que vous ne pouvez pas les télécharger et les installer, vous pouvez connecter votre ordinateur portable directement au port HDMI pour accéder à l'écran HDMI de la salle. | ||
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Courant de sortie | 6 A | |
Courant d'entrée | 2 A | |
Power Delivery | 60W | |
Tension de sortie | 20V DC | |
Tension d'entrée | 100 - 240 AC | |
Type de prise | N | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~80 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -20°C to 65°C (-4°F to 149°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 6.1 cm [2.4 in] | |
Largeur du produit | 94 mm [3.7 in] | |
Longueur du produit | 1.2 cm [0.5 in] | |
Poids du produit | 588 g [20.8 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium et plastique | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 1 cm [0.4 in] | |
Package Length | 25.1 cm [9.9 in] | |
Package Width | 21.1 cm [8.3 in] | |
Poids brut | 2.1 kg [4.6 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Module de station d'accueil | |
1 - Adaptateur d'alimentation universel | ||
3 - cordons d'alimentation (Amérique du Nord, EU, UK) | ||
1 - Câble USB-A vers USB-B | ||
1 - Câble USB-C | ||
1 - Support de fixation | ||
4 - Vis de support de fixation (M5 x 20 mm) | ||
8 - Vis de module (6-32 x 3/16") | ||
1 - Guide de démarrage rapide | ||
Résolutions prises en charge | 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input) 1280x720 (720p) 60Hz **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported |
Compatibilité








macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Produits associés
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire à 2 modules
Solution de table de réunion personnalisée | Ajoutez des modules d'alimentation, de charge, audio-vidéo et d'accueil pour ordinateur portable
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire
Solution de table de réunion personnalisée | Ajoutez un module d'alimentation, de charge, audio-vidéo ou d'accueil pour ordinateur portable
Module de gestion de câbles pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
Organisateur de câbles | Comprend 4 trous à oeillet | S'installe dans le BOX4MODULE ou BEZ4MOD
Module de station d'accueil pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
Station d'accueil pour salle de conférence | HDMI® 4K | USB-C ™ et USB-A | USB-C Power Delivery
Accessoires
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m pour iPhone, iPod, iPad - Blanc
Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc
Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc
Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B
Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A
Câble USB-A vers mini USB-B - 1,8 m - USB mini a USB Type-A 2.0 - Gris
Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A
Cable USB 2.0 A vers Mini B de 3 m
Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 50 cm avec Ethernet - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 1 m - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 3 m - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 5 m avec Ethernet - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 7 m avec Ethernet - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 10 ft, Blue
Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 90 cm - M/M
Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.
Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 1,8 m - Connecteurs plaqués en or
Connectez un iPhone® ou un autre lecteur MP3 à un autoradio stéréo
Câble jack audio de 3,5 mm - Cordon mince de 3 m
Câble audio stéréo de 3,5 mm | Cordon mince | 3 mètres
Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 4,6 m - Connecteurs plaqués en or
Connectez facilement un iPod ou un autre lecteur MP3 à votre chaîne stéréo
Support produit
Pilotes
-
[Realtek RTL815x] Windows Network Adapter.zip
Windows 10, Server 2016: 10.33
Windows 8/8.1, Server 2012: 8.54
Windows 7, Server 2008 R2: 7.47- Langue: Anglais
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 9.2 M3
- Langue: Anglais
-
Displaylink Corporate Installer.zip
INF and MSI Installation files
- Langue: Anglais
-
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
10.14 - 10.15 Version: 5.2.1
10.11 to 10.13.3 Version: 4.3.1- Langue: Anglais
-
[Realtek RTL8153] Mac Network Adapter.zip
Version: 1.0.20
- Langue: Anglais
Manuels
-
MOD4DOCKACPD_QSG.pdf
- Langue: Anglais
-
MOD4DOCKACPD.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
MOD4DOCKACPD_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis