StarTech.com

Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé

Support d'écran | Pince de bureau en C | Bras à double pivot | Réglable | Pour moniteurs jusqu'à 32"

Nº de produit : ARMDUAL3

  • Créez une configuration élégante pour deux écrans jusqu'à 32 pouces, avec un poids maximal de 8 kg par écran
  • Personnalisez votre configuration avec les bras articulés à double pivotement, ainsi que le réglage de la hauteur le long de la perche de 39,8 cm
  • Profitez d'une visualisation idéale grâce à une grande liberté de mouvement : inclinaison de +30 à -30 degrés, pivotement de +90 à -90 degrés et rotation à 360 degrés
En voir plus
  • Facile à installer avec une équerre de fixation à vis pour bureau et une ouverture sur le support VESA pour fixer votre écran en toute simplicité
  • Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 64,2 cm)
€ 327,99 EUR hors TVA
€ 396,87 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : table de 10 à 88 mm d'épaisseur
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Étau de serrement
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 8 kg [17.7 lb]
Extension maximale du bras 386 mm [15.2 in]
Inclinaison + 30° / - 30°
Panoramique +90° / - 90°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 90° autour du montant
+/- 180° à l'épaule
+/- 90° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 32in
Caractéristiques physiques
Construction Material Aluminium
Couleur Noir
Hauteur du produit 510 mm [20.1 in]
Largeur du produit 870 mm [34.3 in]
Longueur du produit 1250 mm [49.2 in]
Poids du produit 3160 g [111.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 156 mm [6.1 in]
Package Length 219 mm [8.6 in]
Package Width 440 mm [17.3 in]
Poids brut 4360 g [153.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Éléments de pince pour bureau, partie inférieure
1 - Éléments de pince pour bureau, partie supérieure
1 - Élément de bras à pivot
1 - Barre
2 - Vis pour pince pour bureau
3 - Vis de montage du poteau
1 - Clé hexagonale 4 mm
1 - Clé hexagonale 6 mm
8 - Vis M4 x 12 mm
8 - Vis M5 x 12 mm
8 - Rondelles
1 - Clip de gestion des câbles
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé
ARMDUAL2
Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé

Support d'écran | Pince de bureau en C | Bras à double pivot | Réglable | Pour moniteurs jusqu'à 32"

€ 159,99 hors TVA
€ 193,59 incluant TVA
Bras pour écran PC double affichage pour bureau - Multidirectionnel
ARMDUALPS
Bras pour écran PC double affichage pour bureau - Multidirectionnel

Support de moniteur | Support de bureau / oeillet | Assemblage sans outil | Pour les moniteurs jusqu'à 27"

€ 337,99 hors TVA
€ 408,97 incluant TVA
Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil
ARMDUAL30
Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil

Support d'écran | Hauteur réglable | Installation horizontale ou verticale | Assemblage sans outil

€ 295,99 hors TVA
€ 358,15 incluant TVA
Bras articulé pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et hauteur ajustable - Support de bureau double écran
ARMDUAL
Bras articulé pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et hauteur ajustable - Support de bureau double écran

Support de moniteur | Support à montage sur bureau / dans oeillet | Hauteur ajustable | Pour les moniteurs de 12" à 24"

€ 199,99 hors TVA
€ 241,99 incluant TVA
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau
ARMSLIMDUO
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau

Augmentez votre productivité en installant deux écrans jusqu'à 32 po sur un bras permettant une gamme complète de mouvement

€ 227,99 hors TVA
€ 275,87 incluant TVA
Bras pour écran PC double affichage à fixation bureau - Pince / oeillet
ARMBARDUOG
Bras pour écran PC double affichage à fixation bureau - Pince / oeillet

Support double affichage | Base à faible encombrement | Hauteur réglable | Pour les moniteurs jusqu'à 27 po

€ 143,99 hors TVA
€ 174,23 incluant TVA
Support de bureau pour deux écrans - Vertical
ARMBARDUOV
Support de bureau pour deux écrans - Vertical

Augmentez votre productivité et libérez de l'espace sur votre bureau en installant deux écrans superposés sur cet élégant support de bureau

€ 138,99 hors TVA
€ 168,18 incluant TVA
Support de bureau pour deux écrans - Vertical
ARMDUALV
Support de bureau pour deux écrans - Vertical

Support de moniteur | Support à montage sur bureau / dans oeillet | Hauteur ajustable | Pour moniteurs jusqu'à 27"

€ 120,99 hors TVA
€ 146,40 incluant TVA
Bras pour écran PC double affichage à fixation verticale - Aluminium
ARMDUOVS
Bras pour écran PC double affichage à fixation verticale - Aluminium

Support à double affichage | Hauteur réglable | Pour les moniteurs jusqu'à 27 po

€ 180,99 hors TVA
€ 219,00 incluant TVA
Bras pour écran PC double affichage à fixation horizontale - Aluminium
ARMDUOSS
Bras pour écran PC double affichage à fixation horizontale - Aluminium

Support double affichage | Base à profil bas | Acier et aluminium | Pour les moniteurs jusqu'à 24 "

€ 143,99 hors TVA
€ 174,23 incluant TVA
Pied pour écran PC à double affichage - Multidirectionnel
ARMDUALSS
Pied pour écran PC à double affichage - Multidirectionnel

Support d'écran de bureau | Hauteur réglable | Pour les moniteurs jusqu'à 32"

€ 237,99 hors TVA
€ 287,97 incluant TVA
Support mural pour deux écrans - Bras articulés
ARMDUALWALL
Support mural pour deux écrans - Bras articulés

Économisez de l'espace en fixant deux écrans sur votre mur

€ 147,99 hors TVA
€ 179,07 incluant TVA