Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil
Support d'écran | Hauteur réglable | Installation horizontale ou verticale | Assemblage sans outil
Nº de produit : ARMDUAL30
- Aménagez un poste de travail à deux écrans en les plaçant côte à côte (écrans jusqu'à 30 po) ou l'un par-dessus l'autre (écrans jusqu'à 24 po)
- Bras multidirectionnel et un réglage de la hauteur assisté par un ressort
- Assemblage facile sans outil et bras interchangeables pour une installation flexible
- Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 129 cm)
- La structure robuste en acier et en aluminium supporte un poids maximum de 9 kg par bras
Personnalisez votre espace de travail comme jamais auparavant avec ce support pour deux écrans de bureau haut de gamme. Il peut accueillir deux écrans VESA (75 x 75, 100 x 100), côte à côte ou superposés. Les bras articulés multidirectionnels avec réglage de la hauteur par ressort vous permettent de repositionner vos écrans facilement.
Installation horizontale ou verticale
Créez une installation à deux écrans adaptée à vos besoins à l'aide des bras interchangeables avec assemblage rapide.
Avec une installation horizontale, le support pour deux écrans prend en charge deux écrans de 12 à 30 pouces. Il convient parfaitement à de nombreuses utilisations, notamment la conception graphique, la retouche photo et bien d'autres.
En tant que support d'écran vertical, le bras pour deux écrans accueille deux écrans de 12 à 24 pouces. L'installation superposée permet de comparer facilement des informations sur deux écrans sans défilement. Remarque : pour pouvoir accueillir deux écrans de 24 pouces superposés, la hauteur de chaque écran (y compris le cadre qui l'entoure) ne doit pas dépasser 35 cm.
Bras articulés multidirectionnels
Le support pour deux écrans réglable offre une totale liberté de mouvement sur plusieurs axes, ce qui vous permet de l'incliner à l'horizontale et à la verticale, et de le faire pivoter. Passez du mode paysage au mode portrait.
Réglage de la hauteur assisté par ressort
Relevez ou abaissez vos écrans d'un seul geste grâce au réglage de la hauteur assisté par ressort. Réglez la tension comme vous le souhaitez.
Construction robuste
Grâce à sa structure en acier et en aluminium, le support pour deux écrans supporte un poids maximum de 9 kg par bras.
Assemblage sans outil
Les connexions coulissantes rapides facilitent l'assemblage du support pour deux écrans. Fixez le support d'écran sur le côté de votre bureau ou de votre table (grâce à la pince pour bureau préinstallée), ou attachez-le avec la fixation par œillet.
Le modèle ARMDUAL30 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 10 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Améliorez l'ergonomie des postes de travail dans des environnements commerciaux, professionnels et de bureau
- Optez pour une installation à deux écrans pour le service client, la conception Web, l'analyse financière et d'autres utilisations
- Fixez vos écrans à votre bureau ou à votre table à l'aide de la pince pour bureau ou de la fixation par œillet
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
3237739
Tech Data - Belgium
4462629
UPC Code
065030863759
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 10 Years | |
Matériel | ||
Bras articulé | Oui | |
Épaisseur de la surface de fixation | Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 mm à 100 mm Presse à œillet : Épaisseur de la table 20 mm à 50 mm Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 10 mm à 60 mm |
|
Fixation sur le mur | Non | |
Nombre d'écrans pris en charge | 2 | |
Options de fixation | Pince pour bureau et passe-câble | |
Trous de fixation VESA | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Performance | ||
Capacité de poids | 9 kg [19.9 lb] | |
Extension maximale du bras | 590 mm [23.2 in] | |
Hauteur maximale | 735 mm [28.9 in] | |
Minimum Height | 200 mm [7.9 in] | |
Réglage de la hauteur | Oui | |
Rotatif/pivotant | 360° autour de l'axe de support 180° à l'épaule 360° au coude |
|
Rotation de l'écran | 360° | |
Taille maximale de l'écran | 30in | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Silver & Black | |
Hauteur du produit | 52600 mm [2070.9 in] | |
Largeur du produit | 13600 mm [535.4 in] | |
Longueur du produit | 38200 mm [1503.9 in] | |
Poids du produit | 6.3 kg [14 lb] | |
Type de boîtier | Steel, Aluminum and Plastic | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 14 cm [5.5 in] | |
Package Length | 53 cm [20.9 in] | |
Package Width | 39.2 cm [15.4 in] | |
Poids brut | 7.9 kg [17.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Support 2 en 1 pour montage sur bureau ou par œillet | |
2 - Clé Allen M6 | ||
2 - Clé Allen M3 | ||
1 - Coussinet pour base | ||
2 - Bras à ressort | ||
2 - Bras à pivot | ||
2 - Supports d'écran VESA | ||
8 - Vis de serrage | ||
2 - Gestionnaires de câbles à raccordement rapide | ||
1 - Support double | ||
1 - Manuel d'instruction |
Produits associés
Bras articulé pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et hauteur ajustable - Support de bureau double écran
Support de moniteur | Support à montage sur bureau / dans oeillet | Hauteur ajustable | Pour les moniteurs de 12" à 24"
Poste de travail debout avec hauteur réglable
Augmentez votre confort et votre productivité en transformant votre bureau en un espace de travail debout avec réglage de la hauteur facile
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau
Augmentez votre productivité en installant deux écrans jusqu'à 30 po sur un bras permettant une gamme complète de mouvement
Support de bureau pour 2 écrans
Support à double moniteur | Base à profil bas | Acier et aluminium | Pour les moniteurs jusqu'à 24"
Accessoires
Support VESA pour client léger - Montage sous bureau / derrière écran pour mini PC
Gagnez de l'espace et et montez votre station d'accueil, votre client léger ou votre hub USB sur un support VESA, derrière votre écran ou sous votre bureau
Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm
Travaillez confortablement et augmentez votre productivité en transformant votre bureau en un poste de travail debout spacieux
Support pour clavier informatique sous-bureau - Tiroir pour clavier adjustable
Travaillez plus confortablement grâce à ce support pour clavier ergonomique facile à ajuster
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
Station d'accueil pour PC portable | Pour Windows | PD 60W | Sortie 4K unique | Câble HDMI
Station d'accueil Thunderbolt 2 double affichage pour ordinateur portable avec câble TB - 2x DisplayPort
Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail à deux moniteurs, ou branchez un seul écran affichage 4K Ultra HD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage HDMI et DVI pour ordinateur portable - 4K
Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail pleine taille pour plusieurs périphériques grâce à cette station d’accueil compacte, qui occupe un espace de bureau minime
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
Station d'accueil pour PC portable | Transfert de fichier | DisplayPort et HDMI | Mac et Windows® | 5 ports USB
Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB
Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Port de charge rapide USB | 4 ports USB | Conform aux exigences TAA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI® | 2 ports de charge USB
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio
Station d'accueil pour PC portable | USB 3.0 | Conforme au TAA | Mac et Windows®
Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI
Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateur DVI vers VGA | Verticale
Station d'accueil PC double affichage 4K - Double HDMI, double DP, ou HDMI et DP 60 Hz - USB-C/USB 3.0
Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DisplayPort et HDMI | 4K 60 Hz
Station d'accueil USB Type-C à double affichage DP 4K pour PC portable - PD 3.0 100 W
Station d'accueil portable | 4K 30 Hz | 100 W PD 3.0 | 2 ports USB-A | GbE | Interrupteur DP Alt Mode
Station d'accueil USB Type-C à double affichage HDMI 4K pour PC portable - PD 3.0 100 W
Station d'accueil portable | 2 x USB-A | Windows® | GbE | Interrupteur DP Alt Mode
Dock Thunderbolt 3 à double affichage 4K 60 Hz avec slot pour lecteur de carte M.2 PCIe
Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | 3x ports USB | USB-C 10G | 5K | PD 85 W
Support produit
Diagrammes
-
ARMDUAL30_Diagram.pdf
- Langue: Anglais
Manuels
-
ARMDUAL30_dual_monitor_arm_manual.pdf
- Langue: Anglais
-
ARMDUAL30_dual_monitor_arm_manual_JA.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
ARMDUAL30_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis