StarTech.com
Disponible Bientôt

Panneau de brassage à 24 ports Cat6 montage en rack 0,5 U

Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat6a en utilisant uniquement 0,5 unité d'espace de rack

Nº de produit : C6APANLHU24

  • Gagnez de l'espace grâce à ce panneau de brassage Ethernet compact
  • Protégez et organisez vos câbles
  • Terminez vos câbles avec un poinçon Type-110 ou Krone
En voir plus
  • Connectez vos câbles avec le code couleur T568A ou T568B
  • Protégez vos connexions réseau contre les IEM
  • Identifiez facilement les chemins de câbles
129,99 € EUR hors TVA
140,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce panneau de brassage Cat6a à 24 ports est un moyen efficace de gagner de l'espace dans vos racks de serveur.

Gagnez de l'espace dans vos racks et organisez vos câbles

Le panneau de brassage compact regroupe 24 ports réseau sur un tableau 0,5 U parfaitement adapté aux racks de serveur 19 pouces. Conçu en acier épais, il est doté d'un couvercle d'accès facile qui protège les câbles terminés et permet de les organiser à l'arrière du rack. L'arrière du panneau dispose également d'un système de gestion des câbles en forme de C pour atténuer les tensions.

Simplifiez et protégez vos connexions réseau

Le panneau de brassage à 24 ports utilise un code couleur pour les câblages universels T568A et T568B. Il est équipé de ports directs avec terminaisons Type-110 et Krone. Grâce à son blindage, le tableau assure une protection contre les interférences électromagnétiques (IEM) lorsqu'il est utilisé avec des câbles blindés. Le panneau prend aussi en charge les câbles non blindés, mais n'offre alors pas de protection IEM.

Le panneau de brassage Ethernet prend par ailleurs en charge les réseaux 10 Gigabits et est compatible avec les câbles solides ou multibrins 0,14-0,26 mm². Il est également rétrocompatible avec les câbles Cat6 et Cat5e.

Identifiez facilement vos chemins de câbles

Le panneau vous offre un moyen simple et rapide d'identifier vos chemins de câbles. Chaque port RJ45 est clairement identifié par un numéro de port et dispose d'une surface sur laquelle vous pouvez écrire et effacer pour gérer efficacement le système.

Le modèle C6APANLHU24 respecte ou surpasse les spécifications Cat6a et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Applications

Idéal pour une installation dans des racks de 19 pouces

Organisation simplifiée des câbles réseau solides ou multibrins 0,14-0,26 mm²

Parfait pour une utilisation dans les réseaux 10 Gb

Applications voix, vidéo et autres

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Types de connecteur 24 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Contact IDC : Phosphore bronze étamé
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~65 %
Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 99.8 mm [3.9 in]
Longueur du produit 483 mm [19 in]
Poids du produit 125 g [4.4 oz]
Profondeur du produit 99.8 mm [3.9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 125 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau de brassage Cat6a
24 - Attaches de câble
2 - Vis M6

Certifications

Produits associés

Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U
C6PANEL24
Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U

Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat6

72,99 € hors TVA
78,83 € incluant TVA
Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e 110 à montage en rack
PANELHU24
Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e 110 à montage en rack

Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat5e en utilisant seulement 0.5U d'espace de rack

56,99 € hors TVA
61,55 € incluant TVA

Accessoires