StarTech.com
Nouveau

Support mural pour écran plat - Affichage pour TV jusqu'à 254 cm

Support mural pour TV robuste | Acier | Pour écrans jusqu'à 100

Nº de produit : FPWARTS2

  • Fixez un grand écran compatible VESA allant jusqu'à 100 pouces et 75 kg (s'adapte aux téléviseurs incurvés avec un support VESA compatible)
  • Réglage multidirectionnel avec long bras pivotant qui s'étend jusqu'à 805 mm du mur et se rétracte jusqu'à 75 mm
  • Le décalage latéral post-installation permet de centrer le support sur le mur, même en cas de montants décentrés, ou de placer votre téléviseur dans un coin
En voir plus
  • S'incline de +2 à -15 degrés pour faciliter le réglage de l'angle de visionnement et pivote de +90 à -90 degrés
  • Réglage du niveau de l'écran jusqu'à 3 degrés dans le sens horaire ou anti-horaire après l'installation
318,99 € EUR hors TVA
344,51 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Oui
Minimum Profile from Wall 70 mm [2.8 in]
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 200x100 mm
200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
Performance
Capacité de poids 50 kg [110.5 lb]
Extension maximale du bras 650 mm [25.6 in]
Fits Curved Display Oui
Inclinaison +2° / -15°
Minimum Arm Extension 70 mm [2.8 in]
Panoramique +90° / - 90°
Réglage du niveau de l'écran  +3° / -3°
Rotatif/pivotant +/- 90°
Taille maximale de l'écran 80"
Taille minimale de l'écran 37"
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 487.000
Largeur du produit 800.000
Longueur du produit 67 cm [26.4 in]
Poids du produit 16800.000
Informations d'emballage
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 55 cm [21.7 in]
Package Width 92.5 cm [36.4 in]
Poids brut 18.9 kg [41.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Assemblage du support mural pour téléviseur
1 - Support de fixation au mur
2 - Supports de fixation pour téléviseur
2 - Revêtements décoratifs
2 - Plaques de fixation
7 - Vis M6 x 15
7 - Petites rondelles
1 - Clé
1 - Clé hexagonale
4 - Vis M5 x 14
4 - Vis M6 x 14
4 - Vis M6 x 30
4 - Vis M8 x 30
4 - Vis M8 x 50
4 - Rondelles rectangulaires
8 - Petites entretoises
8 - Grandes entretoises
6 - Vis de montage
6 - Fixations murales
6 - Grandes rondelles
1 - Manuel d'utilisation

Certifications