StarTech.com

Support de bureau debout pour deux écrans

Créez un espace de travail plus ergonomique grâce à ce support pour bureau debout deux écrans

Nº de produit : ARMSTSCP2

  • Transformez votre bureau en un poste de travail ergonomique avec ce bras pour bureau debout deux écrans d'une taille maximale de 24 pouces et d'un poids maximal de 8 kg.
  • Hauteur de la surface de travail : 450 mm
  • Il est possible de régler séparément la hauteur du support de montage de l'écran (jusqu'à 124 mm) le long de la colonne
En voir plus
  • Réglez votre écran pour bénéficier d'un confort visuel optimal (pivotement de -15° à +15° et inclinaison de 0° à +30°)
  • Faites pivoter le bras rotatif vers la gauche ou vers la droite (de -90° à 90°) et inclinez-le vers le haut ou vers le bas (de -30° à 65°) pour trouver la position idéale
  • Distance de vision : 408,7 mm
  • Pivote à 360° pour une visualisation en orientation portrait ou paysage
  • Système de gestion des câbles intégré pour un poste de travail bien organisé
  • Le bras est escamotable et le support pour clavier se replie à 90° pour limiter l'encombrement lorsque vous ne l'utilisez pas
  • Le socle à pince et le socle à œillets offrent des options de montage flexibles, notamment dans des zones où l'espace est restreint (aux angles ou à l'arrière d'un bureau)
  • Compatible avec les supports VESA 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
  • Conforme au TAA
719,99 € EUR hors TVA
777,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce bras pour bureau debout deux écrans transforme votre bureau ou votre table en un poste de travail ergonomique pour une productivité accrue. Le bras d'écran intègre un support pour clavier et un mécanisme permettant de régler la hauteur en toute simplicité. Vous pouvez ainsi passer de la position assise à la position debout, sans interruption.

Réglez la hauteur d'un seul geste simple

Réglez votre position de travail d'un seul geste simple. Il vous suffit de soulever la surface de travail (jusqu'à 450 mm) pour lever votre écran, votre clavier et votre souris. Il est possible de régler séparément la hauteur du support de montage de l'écran (jusqu'à 124 mm) le long de la colonne. Vous pouvez également ajuster la tension selon vos besoins pour régler la hauteur simplement.

Améliorez votre productivité avec deux écrans

Créez un poste de travail productif, pouvant supporter deux écrans d'une taille maximale de 24 pouces et d'un poids maximal de 8 kg, avec ce bras d'écran polyvalent. Faites pivoter le bras rotatif vers la gauche ou vers la droite (de -90° à 90°) et inclinez-le vers le haut ou vers le bas (de -30° à 65°) pour trouver la position idéale. Le support de montage VESA pivote aussi à 360° pour les orientations portrait et paysage.

Grand espace de travail

Le bras d'écran est doté d'un grand support pour clavier (449 x 207 mm) et d'un grand espace de travail. Un support coulissant (217 x 213 mm) vous permet de poser votre souris à gauche ou à droite. Rabattez le bras d'écran lorsque vous ne l'utilisez pas afin de libérer de l'espace. Le support pour clavier se replie aussi à 90°.

Installation flexible

Le bras d'écran compact pour bureau debout intègre un socle à pince ou à œillets. Il peut donc s'intégrer facilement à votre espace de travail, notamment dans les angles où l'espace est restreint.

Le modèle ARMSTSCP2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Créez un poste de travail debout dans des environnements de soins de santé, des bureaux cloisonnés ou dont l'espace est limité

Fournit une solution économique, avec des options de montage à pince ou à œillet pour les bureaux existants

Pratique pour les bureaux d'angle à espace limité

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 100x100 mm
75x75 mm
Performance
Charge maximale du bras d'écran  8 kg
Charge maximale du support pour clavier utilisant le socle à pince  1,5 kg
Charge maximale du support pour clavier utilisant l'équerre de fixation par œillet  2,5 kg
Épaisseur de la surface de fixation Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)
Inclinaison +30° / 0°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 90°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 890 mm [35 in]
Largeur du produit 773.2 mm [30.4 in]
Longueur du produit 940 mm [37 in]
Poids du produit 12 kg [26.5 lb]
Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage
Poids brut 12 kg [26.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras d'écran
1 - Colonne
1 - Support de clavier
1 - Cache de support pour clavier
1 - Base
2 - Supports d'écran VESA
1 - Rondelle en plastique
1 - Rondelle en métal
1 - Vis M8 x 65 mm
1 - Vis M8 x 20 mm
2 - Vis M6 x 25 mm
4 - Vis M6 x 12 mm
5 - vis M6x10 mm
8 - Vis M4 x 10 mm
4 - Vis de socle
1 - Clé hexagonale 2,5 mm
1 - Clé hexagonale 5 mm
1 - Clé hexagonale 6 mm
1 - Bande adhésive
1 - tournevis à douille
1 - Coussinet de socle
1 - Plaque de socle
1 - Plateau œillet
4 - Vis pour pince
1 - Support en L pour pince
1 - Ensemble de vis pour pince
2 - boutons
2 - rondelles de la barre transversale
2 - Barres transversales
1 - support de montage de la barre transversale
1 - Clé
1 - manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau debout pour écran, clavier et souris
ARMSTSCP1
Support de bureau debout pour écran, clavier et souris

Créez un espace de travail plus ergonomique grâce à ce support pour bureau debout

578,99 € hors TVA
625,31 € incluant TVA
Poste de travail debout avec hauteur réglable
ARMSTS
Poste de travail debout avec hauteur réglable

Augmentez votre confort et votre productivité en transformant votre bureau en un espace de travail debout avec réglage de la hauteur facile

350,99 € hors TVA
379,07 € incluant TVA
Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm
ARMSTSL
Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm

Travaillez confortablement et augmentez votre productivité en transformant votre bureau en un poste de travail debout spacieux

539,99 € hors TVA
583,19 € incluant TVA

Accessoires