StarTech.com

Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

ID prodotto: USB2VGAE2

  • Prestazioni ottimali a 1440x900 (e risoluzioni più alte) e ideale per l'utilizzo con monitor da 17" a 19" o più piccoli
  • Compatibile sia con computer desktop, che laptop
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
Ulteriori Informazioni
  • Include un software di facile utilizzo che consente la rotazione dello schermo, la gestione di più display e il rilevamento di monitor EDID (Extended Display Identification Data), offrendo maggiore compatibilità con diversi tipi di display
  • Facile installazione
59,99 € EUR IVA esclusa
64,79 € EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore video esterno USB a VGA USB2VGAE2 è la soluzione VGA multimonitor perfetta per le applicazioni da ufficio e la navigazione in Internet.

L'adattatore video USB presenta un fattore di forma ridotto e permette l'utilizzo di una porta USB 2.0 con una porta VGA. La scelta più conveniente per applicazioni multimonitor o con doppio display perché può essere utilizzato come scheda grafica esterna, sia con computer laptop che desktop.

L'adattatore video USB consente di utilizzare fino a quattro (cinque in totale) adattatori video USB USB2VGAE2 aggiuntivi offrendo collegamenti VGA multipli, per estendere o replicare la grafica del desktop. Tutto senza dover aprire il case del computer per installare schede video aggiuntive.

Diagramma delle applicazioni

USB2VGAE2 Application Diagram

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Questo adattatore compatto alimentato tramite USB rappresenta il modo più semplice per aggiungere un display secondario o aggiuntivo al PC.
  • Questo dispositivo completamente esterno offre una soluzione di aggiornamento che permette di evitare le spese e i problemi derivanti dall'aggiornamento della scheda video interna del sistema.
  • La possibilità di utilizzare più adattatori (fino a cinque) permette configurazioni di diversi display per un'espansione futura

Applicazioni

Permette di aggiungere un adattatore per un display secondario ed estendere il display del desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video

Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) all'impostazione del computer utilizzando un dispositivo USB2VGAE2 per ogni display aggiuntivo.

Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

Una soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop in quanto permette il collegamento a un display secondario.

Consente di collegare più monitor a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali.

È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.

Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display e lavorare a un documento su un altro.

Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset MCT - Trigger 1+
Ingresso AV USB 2.0
Memoria 16MB SDRAM
Pass-through USB No
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni supportate Standard:
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600

Widescreen:
1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768, 1152x864, 800x600
Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Una porta USB 2.0 disponibile
Not intended for gaming
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 50 mm [2 in]
Colore Grigio
Larghezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 235 g [8.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB a VGA
1 - CD software e driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a VGA 1920x1200
USB2VGAE3
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a VGA 1920x1200

La soluzione economica per ampliare le possibilità di visualizzazione, grazie al collegamento multimonitor VGA, tramite interfaccia USB

67,99 € IVA esclusa
73,43 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p
USB32VGAPRO
Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p

Permette di collegare un monitor o un proiettore VGA mediante USB 3.0 per una soluzione multi-monitor esterna con risoluzioni fino a 1920x1200

103,99 € IVA esclusa
112,31 € IVA inclusa
Adattatore USB a VGA - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200
USB2VGAPRO2
Adattatore USB a VGA - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200

Consente di collegare un display VGA aggiuntivo tramite interfaccia USB

94,99 € IVA esclusa
102,59 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p
USB32VGAES
Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display VGA per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

73,99 € IVA esclusa
79,91 € IVA inclusa
Adattatore Video Esterno USB 3.0 a VGA - Scheda grafica esterna con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p
USB32VGAV
Adattatore Video Esterno USB 3.0 a VGA - Scheda grafica esterna con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p

Consente di aggiungere un display VGA secondario al PC USB 3.0 e installare i driver senza bisogno di CD o una connessione Internet

64,99 € IVA esclusa
70,19 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32VGAEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

83,99 € IVA esclusa
90,71 € IVA inclusa

Accessori