Cavi e Adattatori Thunderbolt

Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 e Thunderbolt™ 3 sono le “porte USB-C™ che fanno tutto". Utilizzano il connettore USB Type-C™ per offrire più velocità, più pixel, più potenza e più protocolli rispetto a qualsiasi altro tipo di connessione.

L’ultimo standard Thunderbolt 5 raddoppia la larghezza di banda totale rispetto a Thunderbolt 4, fornendo fino a 80 Gbps di banda bidirezionale e fino a 120 Gbps quando necessario per applicazioni video ad alta intensità. Questo consente il supporto per più display 8K, storage esterni più veloci e periferiche ad alte prestazioni—il tutto tramite un unico cavo compatto.

Un singolo cavo Thunderbolt può offrire prestazioni eccezionali in termini di dati e video, fornendo al contempo potenza sufficiente per ricaricare il laptop.

I cavi Thunderbolt di StarTech.com sono sottoposti a test rigorosi e realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali su tutte le generazioni della tecnologia Thunderbolt.

Filtri
Libero
Aspettare...
Back to top