StarTech.com

Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI

Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p

ID prodotto: USB32HDDVII

  • Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
  • Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1080p (Full HD) e 2048 x 1152
  • Installazione semplice e rapida
Ulteriori Informazioni
  • Il design Dual Head supporta contemporaneamente HDMI® e DVI-I (adattatore da DVI a VGA incluso per monitor VGA)
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
  • Il software dei driver supporta la rotazione del display
  • Supporta l'interfaccia Windows® Aero
  • Supporta l'audio surround a 5.1 canali (solo HDMI)
  • Supporta l'utilizzo di più adattatori USB32HDDVII su un unico sistema (fino a 3), per un massimo di 6 monitor aggiuntivi
133,99 € EUR IVA esclusa
144,71 € EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore Dual Head USB 3.0 a HDMI® e DVI-I (USB32HDDVII) consente di trasformare una porta USB 3.0 disponibile in una porta DVI-I o VGA (l'adattatore DVI a VGA è incluso) e in un'uscita HDMI®, in grado di supportare video ad alta definizione (1080p e 1920x1200) con tecnologia audio surround 5.1 (solo dalla porta HDMI®). Ogni display può supportare contemporaneamente la risoluzione massima di 2048x1152 a 60 Hz.

Potenziando l'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed a banda larga (5 Gbps), l'adattatore video USB funziona come una scheda grafica esterna conveniente, evitando di dover aprire il case del computer per installare la scheda video. L'adattatore offre contenuti ad alta definizione a più display senza problemi e può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale, mostrando la stessa immagine su ciascun display oppure consente di estendere il desktop su un secondo o terzo monitor raddoppiando o triplicando lo spazio di lavoro e aumentando la produttività.

L'adattatore da USB 3.0 a HDMI e DVI-I è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e comprende il supporto tecnico a vita gratuito.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore

Il vantaggio StarTech.com

  • Grazie alle due porte di uscita video, il design dual head dell'adattatore offre una soluzione multimonitor compatta e ideale per la tecnologia HDMI® e DVI
  • La conversione da USB 3.0 SuperSpeed a HDMI/DVI offre una banda larga ottimizzata rispetto alla connessione USB 2.0 per perfetti contenuti video ad alta definizione
  • L'adattatore viene installato esternamente, tramite USB, consentendo di aggiungere le funzionalità grafiche al sistema, senza dover aprire il case o rinunciare alle garanzie del sistema

Applicazioni

Permette di aggiungere un display secondario HDMI o DVI e di estendere il desktop, senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video

Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.

È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un HDTV dotato di HDMI per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.

Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.

Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

Si tratta di soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop poiché permette il collegamento a un display/proiettore secondario.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset DisplayLInk - DL-3900
Ingresso AV USB 3.0
Memoria 1 GB DDR2
Pass-through USB No
Standard del settore HDMI® standard, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Uscita AV DVI
HDMI
Prestazioni
Nota se utilizzato con OS X 10.8, è necessaria l'installazione della versione Apple 10.8.3 prima dell'installazione del software DisplayLink. 10.8.3 risolve alcuni importanti bug di OS X, rivelati durante l'installazione del software DisplayLink.
Risoluzioni digitali massime 2048x1152 @ 60Hz
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480
Specifiche audio Stereo a 5.1 canali (48 Khz)
Specifiche generali This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Ogni display può supportare contemporaneamente la risoluzione massima di 2048x1152 a 60 Hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ da v55 in poi
Note/requisiti speciali
Nota Permette il collegamento di massimo tre adattatori USB32HDDVII su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
Requisiti di sistema e cavi Applicazione d'ufficio:
CPU: i3 Dual core a 2,8GHz
RAM: 2 GB o superiore

Video full HD:
CPU: Quad Core a 2,4 GHz o superiore (si consiglia i5)
RAM: 4 GB o superiore
Not intended for gaming
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Umidità Da 20 °C a 80 °C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 50 mm [2 in]
Lunghezza cavo 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 73 mm [2.9 in]
Peso prodotto 43 g [1.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 240 g [8.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore scheda grafica USB 3.0 a HDMI®/DVI-I
1 - Adattatore da DVI a VGA
1 - Cavo USB 3.0 (102 cm)
1 - CD con i driver
1 - Guida per l'installazione

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ da v55 in poi

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152
USB32DVIPRO
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display DVI attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

124,99 € IVA esclusa
134,99 € IVA inclusa
Adattatore USB a DVI - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200
USB2DVIPRO2
Adattatore USB a DVI - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200

Consente di collegare un display DVI aggiuntivo tramite interfaccia USB

97,99 € IVA esclusa
105,83 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a DVI - 1920x1200
USB2DVIE3
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a DVI - 1920x1200

La soluzione economica per ampliare le possibilità di visualizzazione, grazie al collegamento multimonitor VGA, tramite interfaccia USB

74,99 € IVA esclusa
80,99 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a DVI con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32DVIEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a DVI con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di DVI tramite USB 3.0 mantenendo libera la porta USB 3.0

90,99 € IVA esclusa
98,27 € IVA inclusa
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

141,99 € IVA esclusa
153,35 € IVA inclusa

Accessori