StarTech.com

Cavo HDMI a Mini DisplayPort da 2 m - 4K 30 Hz

Convertitore video attivo | Alimentato tramite USB | Mac e Windows®

ID prodotto: HD2MDPMM2M

  • Minor ingombro grazie a una soluzione unica di cavo e adattatore
  • La conversione attiva HDMI a Mini DisplayPort consente la trasmissione di audio e video ad alta definizione dal computer a un monitor Mini DP
  • Consente immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni video fino a Ultra HD 4K
Ulteriori Informazioni
  • Pratica soluzione plug-and-play senza bisogno di ulteriori adattatori
  • EASY TO USE: All-in-one adapter cable provides an easy, driverless setup and works with any OS including Windows, macOS, Chrome OS, Linux & Android
64,99 € EUR IVA esclusa
70,19 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset MegaChips - STDP2600
Ingresso AV HDMI - 1.4
Uscita AV Mini-DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni supportate Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Specifiche audio Mini DisplayPort - Canale audio 7.1
Video Revision HDMI 1.4
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI Maschio Input
Connettore B 1 - Mini DisplayPort Maschio Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.500
Colore Nero
Larghezza prodotto 20.000
Lunghezza prodotto 200 cm [78.7 in]
Peso prodotto 110.000
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 0.010
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Peso spedizione (confezione) 120.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore HDMI a mini DisplayPort
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI a Mini DisplayPort da 1 m - 4K 30 Hz
HD2MDPMM1M
Cavo HDMI a Mini DisplayPort da 1 m - 4K 30 Hz

Convertitore video attivo | Alimentato tramite USB | Mac e Windows®

61,99 € IVA esclusa
66,95 € IVA inclusa
Adattatore / Convertitore HDMI a DP alimentato via USB - Ultra HD 4K
HD2DP
Adattatore / Convertitore HDMI a DP alimentato via USB - Ultra HD 4K

Consente di collegare un Ultrabook o laptop dotato di HDMI a un monitor DP utilizzando questo adattatore compatto alimentato via USB

69,99 € IVA esclusa
75,59 € IVA inclusa