StarTech.com
Nuovo

Adattatore USB 3.0 a HDMI e VGA - 4K 30 Hz

Scheda video e grafica esterna USB 3.0 | Adattatore multiporta 2-in-1 | Mac e Windows

ID prodotto: USB32HDVGA

  • Adattatore USB-A a HDMI® e VGA per ottimizzare la compatibilità video di un computer laptop
  • Supporta applicazioni ad alto consumo di risorse con risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz
  • Consente di aumentare la produttività con la creazione di una workstation a due schermi in ufficio o in viaggio
99,99 € EUR IVA esclusa
107,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
ID chipset Silicon Motion - SM768
Ingresso AV USB 3.0
Standard del settore Conforme allo standard USB 3.0
Uscita AV HDMI
VGA
Prestazioni
Risoluzioni supportate HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz
VGA: 1920x1080 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio HDMI - 7.1 Channel Audio
VGA - No Audio Support
Specifiche generali Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia Silicon Motion. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di dispositivi con chipset delle famiglie DisplayLink, MCT o Fresco.
Video Revision HDMI 1.4
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Femmina Output
1 - HDMI Femmina Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Umidità 0~95% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14.000
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 43.000
Lunghezza cavo 109.2 mm [4.3 in]
Lunghezza prodotto 27 cm [10.6 in]
Peso prodotto 54.000
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30.000
Package Length 170.000
Package Width 145.000
Peso spedizione (confezione) 112.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-A a HDMI e VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Scheda Video USB 2.0 a VGA - Scheda 1440x900
USB2VGAE2
Adattatore Scheda Video USB 2.0 a VGA - Scheda 1440x900

Adattatore Video Esterno USB 2.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa
Adattatore scheda USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p
USB32VGAPRO
Adattatore scheda USB 3.0 a VGA per Mac e PC – 1920x1200/1080p

Adattatore Video Esterno USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

103,99 € IVA esclusa
112,31 € IVA inclusa
Adattatore USB a VGA - Scheda USB per PC e MAC- 1920x1200
USB2VGAPRO2
Adattatore USB a VGA - Scheda USB per PC e MAC- 1920x1200

Adattatore Video Esterno USB 2.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

94,99 € IVA esclusa
102,59 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p
USB32VGAES
Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display VGA per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

73,99 € IVA esclusa
79,91 € IVA inclusa
Adattatore  USB 3.0 a VGA - Scheda con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p
USB32VGAV
Adattatore USB 3.0 a VGA - Scheda con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p

Adattatore Video Esterno USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

64,99 € IVA esclusa
70,19 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32VGAEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

83,99 € IVA esclusa
90,71 € IVA inclusa
Adattatore scheda  USB 3.0 a HDMI e DVI
USB32HDDVII
Adattatore scheda USB 3.0 a HDMI e DVI

Adattatore Video Esterno USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

133,99 € IVA esclusa
144,71 € IVA inclusa
Adattatore USB a dual HDMI - 4K
USB32HD2
Adattatore USB a dual HDMI - 4K

Adattatore Video Esterno USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

111,99 € IVA esclusa
120,95 € IVA inclusa

Accessori