StarTech.com

Adattatore video multiporta USB-C - Mini DisplayPort o VGA - 4K 60 Hz

Adattatore display 2 in 1 | Alluminio | HDR | Cavo integrato da 15,24 cm

ID prodotto: CDP2MDPVGA

  • Adattatore video multiporta 2 in 1 per ottimizzare la compatibilità video del computer laptop: USB-C™ a Mini DisplayPort™ o VGA
  • Supporto di applicazioni ad alto consumo di risorse con risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
Ulteriori Informazioni
  • Adattatore grigio siderale abbinabile con il MacBook Pro o il MacBook grigio siderale
  • HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 or VGA 1080p display adapter converter on a single monitor with 2ch audio, compatible with HDCP 2.2/1.4 and Thunderbolt 3
55,99 € EUR IVA esclusa
60,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
ID chipset Realtek RTD2142S-CG
Ingresso AV USB-C
Uscita AV Mini DisplayPort - 1.2
VGA
Prestazioni
Maximum Cable Distance To Display 2 m [6.6 ft]
Risoluzioni supportate Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
VGA: 1920x1080 / 60Hz
Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio Mini DisplayPort - 2 Channel Audio
VGA - No Audio Support
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - Mini DisplayPort Femmina Output
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare lo standard DP Alt Mode
Questo adattatore supporta solo un singolo display: non è possibile riprodurre video Mini DisplayPort e VGA contemporaneamente.
Per ottenere la risoluzione HDR, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 5%-90% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Grigio Siderale
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 62 mm [2.4 in]
Peso prodotto 51 g [1.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 20.000
Package Length 150.000
Package Width 80.000
Peso spedizione (confezione) 73.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a Mini DisplayPort e VGA
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore video multiporta USB-C - DisplayPort o VGA - 4K 60 Hz
CDP2DPVGA
Adattatore video multiporta USB-C - DisplayPort o VGA - 4K 60 Hz

Adattatore display 2 in 1 | Alluminio | HDR | Cavo integrato da 15,24 cm

49,99 € IVA esclusa
53,99 € IVA inclusa
Adattatore multiporta da USB-C a Mini DisplayPort o HDMI - 4K 60Hz
CDP2HDMDP
Adattatore multiporta da USB-C a Mini DisplayPort o HDMI - 4K 60Hz

Adattatore video 2-in-1| Alluminio | HDR | Cavo incorporato da 15cm

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort o HDMI - 4K 60Hz
CDP2DPHD
Adattatore USB-C a DisplayPort o HDMI - 4K 60Hz

Adattatore video 2-in-1 | In alluminio | Con cavo incorporato da 15 cm

54,99 € IVA esclusa
59,39 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA + HDMI 2 in 1 - 4K 30Hz - Grigio Siderale
CDP2HDVGA
Adattatore USB-C a VGA + HDMI 2 in 1 - 4K 30Hz - Grigio Siderale

Adattatore Multiporta USB-C™ | Alluminio | Cavo Integrato da 15cm

61,99 € IVA esclusa
66,95 € IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPRG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

110,99 € IVA esclusa
119,87 € IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

106,99 € IVA esclusa
115,55 € IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

76,99 € IVA esclusa
83,15 € IVA inclusa
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

89,99 € IVA esclusa
97,19 € IVA inclusa
Adattatore Multiporta Video USB-C™ 4 in 1 in Alluminio - 4K 60Hz - Grigio Siderale
CDPVDHDMDP2G
Adattatore Multiporta Video USB-C™ 4 in 1 in Alluminio - 4K 60Hz - Grigio Siderale

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

119,99 € IVA esclusa
129,59 € IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPSG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

110,99 € IVA esclusa
119,87 € IVA inclusa