StarTech.com

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a USB-C da 1,8m - 4K 60Hz - Nero

Mini DP Adapter Cable | Thunderbolt™ 3 Compatible | USB 3.1 Type-C™

ID prodotto: CDP2MDPMM6B

  • Minor ingombro di cavi grazie alla soluzione combinata di cavo e adattatore USB-C a mDP
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Connettività senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
Ulteriori Informazioni
  • Cavo Mini DisplayPort perfetto per il collegamento con qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia USB Type-C
  • Compatibile con le porte Thunderbolt 3 e USB 3.1 Type-C che supportano la tecnologia DP Alternate mode
48,99 € EUR IVA esclusa
52,91 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
ID chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV Mini-DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 25%-60% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 21.5 cm [8.5 in]
Peso prodotto 58 g [2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C a Mini DisplayPort

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPMM3MW
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Bianco

Cable Adattatore Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

51,99 € IVA esclusa
56,15 € IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Cavo Adattatore Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

51,99 € IVA esclusa
56,15 € IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

54,99 € IVA esclusa
59,39 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Cavo USB-C a DisplayPort da 1m - 4K 60Hz - Bianco
CDP2DPMM1MW
Cavo USB-C a DisplayPort da 1m - 4K 60Hz - Bianco

Cavo Adattatore Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
Cavo USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4K 60Hz - Bianco
CDP2DPMM6W
Cavo USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4K 60Hz - Bianco

Cavo Adattatore Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a USB-C da 1,8m - 4K 60Hz - Nero
CDP2MDPMM6B
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a USB-C da 1,8m - 4K 60Hz - Nero

Mini DP Adapter Cable | Thunderbolt™ 3 Compatible | USB 3.1 Type-C™

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a Mini DisplayPort - 4k 60Hz - Bianco
CDP2MDP
Adattatore video USB-C a Mini DisplayPort - 4k 60Hz - Bianco

Adattatore USB Type C™ a Mini DP | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa