StarTech.com

Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

ID prodotto: CDPVGDVHDBP

  • Possibilità di ottimizzare la compatibilità video con un adattatore display USB-C 3 in 1: USB-C a VGA, DVI o HDMI
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni Ultra HD fino a 4K a 30 Hz
  • Compatibile con Thunderbolt™ 3 e USB Type-C™ con tecnologia DP Alternate Mode
  • Facile da configurare, utilizzare e riporre
76,99 € EUR IVA esclusa
83,15 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Ingresso AV USB-C
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI-I (Digital Only) - Single-Link
HDMI - 1.4
VGA
Prestazioni
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 30Hz
Risoluzioni supportate HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Specifiche audio HDMI - 7.1 Channel Audio
DVI - No Audio Support
VGA - No Audio Support
Specifiche generali L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità Stoccaggio: 5% ~ 90 % di umidità relativa (senza condensa)
Esercizio: 10% ~ 85 % umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 51 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 55 g [1.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore da viaggio USB-C
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

106,99 € IVA esclusa
115,55 € IVA inclusa
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

89,99 € IVA esclusa
97,19 € IVA inclusa

Accessori