StarTech.com

Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

ID prodotto: MDP2DVIS

  • Supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200
  • Funziona con schede video che non supportano segnali DP++ (multimodali) in uscita
  • Conforme alle specifiche DisplayPort 1.1a
Ulteriori Informazioni
  • Supporta HDCP 1.3
  • Compatibile con Intel® Thunderbolt™
40,99 € EUR IVA esclusa
44,27 € EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

L'adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI (Single Link) MDP2DVIS consente di collegare sorgenti video Mini DisplayPort a display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema, eliminando i costi di aggiornamento a monitor DisplayPort.

A differenza degli adattatori video passivi, questo adattatore da Mini Display-Port a DVI prevede una conversione attiva per l'utilizzo con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, ideale per schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali, ad esempio ATI Eyefinity.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200, questo dispositivo compatto offre una soluzione semplice per l'adattamento di uscite Mini DisplayPort di PC o Mac® per la compatibilità con proiettori, televisori, e monitor DVI.

Questo adattatore Mini DP a DVI è compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Questo adattatore da Mini DisplayPort a DVI prevede una conversione attiva del segnale, che favorisce il superamento dei limiti di alcune schede video Mini DisplayPort non in grado di produrre segnali di uscita DP++ (multimodali)
  • Convertitore a fattore di forma ridotto, di facile utilizzo, che rende lo standard Mini DisplayPort compatibile all'indietro con display DVI-D Single Link

Applicazioni

Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort.

Perfetto per schermi di grande formato con alte risoluzioni DVI

Adatto per schede grafiche che non supportano segnali DP++ in uscita

Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Classe di resistenza al fuoco Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Segnale di uscita DVI-D (DVI digitale)
Standard del settore HDCP 1.3
DisplayPort 1.1
DDWG 1.0
Stile adattatore Adattatori
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 200 mm [7.9 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200
MDP2DVI3
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200

Consente il collegamento di un display DVI a una sorgente video Mini DisplayPort

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco
MDP2DVIW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB
MDP2DVID
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB

Consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort a un display DVI-D

154,99 € IVA esclusa
167,39 € IVA inclusa
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
MDP2DVIMM6
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

Consente di collegare un monitor DVI a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 91 cm con un'installazione ordinata – Nero

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Nero

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM10B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Nero

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM10W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Bianco

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm  – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1 m con una installazione ordinata – Bianco

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Bianco

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m
MDPHDDVIKIT
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m

L’uso di questo kit a due componenti consente di collegare il computer dotato di mDP direttamente a un display DVI

42,99 € IVA esclusa
46,43 € IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.