Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

ID prodotto: MDP2HDMIUSBA

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

Caratteristiche
  • L'audio USB viene trasmesso al cavo HDMI®

  • Supporta risoluzioni per HDTV fino a 1080 p

  • Cavo di facile utilizzo, non richiede software

  • Compatibile con Intel® Thunderbolt™

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
92,99 € EUR IVA esclusa
100,43 € IVA inclusa

ID: MDP2HDMIUSBA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore Mini DisplayPort® a HDMI® con audio USB MDP2HDMIUSBA offre un conveniente collegamento HDMI a Mini DisplayPort con audio che permette di collegare un HDTV dotato di HDMI a un dispositivo con un'uscita Mini DisplayPort risparmiando i costi derivanti dall'aggiornamento della TV per una maggiore compatibilità. È sufficiente collegare i connettori USB e Mini DisplayPort a un PC o Mac® e il connettore HDMI a una televisione/monitor HDMI. L'audio analogico a 2 canali passerà attraverso il collegamento HDMI offrendo l'audio a lato del display con la comodità di un solo cavo HDMI. MDP2HDMIUSBA è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere inoltre trasmessi attraverso la porta. Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Il passaggio di video Mini DisplayPort® e audio USB attraverso un cavo HDMI® permette di sfruttare i dispositivi audio/video riducendo i grovigli di cavi.
  • MDP2HDMIUSBA è ideale per PC e Mac® dotati di porte Mini DisplayPort.
Applicazioni
  • L'adattatore Mini DisplayPort® a HDMI® permette un collegamento semplice e privo di grovigli a qualsiasi HDTV HDMI o display di PC o Mac.
  • Consente di utilizzare la porta DisplayPort e USB per il passaggio di video e audio attraverso un unico cavo HDMI.
  • Permette di fornire contenuti audio/video dal PC o Mac ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) per una visualizzazione con dimensioni e audio superiori.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Segnale di uscita HDMI
Standard del settore DisplayPort 1.1a
HDMI 1.3b
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Specifiche audio Audio analogico/stereo a due canali
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Rosso - Alimentazione
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 56 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 762 mm [30 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore mini DisplayPort a HDMI con audio USB
Certificazioni
Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA

Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI
MDP2HDMI

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.