Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort
ID prodotto: MDP2VGA
- Connettività senza pensieri grazie all'adattatore video mDP a VGA plug-and-play
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Nitida qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p
- Compatibile con le porte Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2
Questo adattatore Mini DisplayPort a VGA consente di collegare il computer mDP a un proiettore o monitor VGA. è compatibile con i computer Mini DisplayPort come Ultrabook™ o Microsoft® Surface.
Connessione semplificata del computer Mini DisplayPort a un display VGA
L'adattatore mDP a VGA consente di collegare il proprio tablet, computer desktop o laptop Mini DisplayPort a un display VGA. L'adattatore è compatibile sia con le porte mDP, sia con le porte I/O Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2, e supporta la connettività plug-and-play per una configurazione senza pensieri.
Compatibile con i monitor VGA di precedente generazione
L'adattatore Mini DisplayPort rende il computer mDP perfettamente compatibile con i proiettori o monitor VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.
Pensato per la massima portabilità
Il convertitore mini DisplayPort a VGA consente la massima portabilità grazie a un design leggero e compatto, che lo rende l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio Ultrabook o al proprio Surface Pro, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Questo design ultraportatile lo rende ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.
Immagini nitide
Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.
Il prodotto MDP2VGA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
- L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato ai display VGA durante le esposizioni fieristiche o nelle camere d'hotel
- Consente di collegare un computer laptop BYOD al proiettore di una sala riunioni o alla postazione di lavoro VGA in un ufficio
- Consente di utilizzare il monitor VGA come display secondario
Codici articolo:
UPC Code
065030836913
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Attivo | |
Audio | No | |
Ingresso AV | DisplayPort | |
Stile adattatore | Adattatori | |
Uscita AV | VGA | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni analogiche massime | 1920x1200 | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 19.1 mm [0.7 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 35.6 mm [1.4 in] | |
Lunghezza cavo | 130 mm [5.1 in] | |
Lunghezza prodotto | 185 mm [7.3 in] | |
Peso prodotto | 28 g [1 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 37 g [1.3 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA |
Prodotti correlati
Convertitore adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA – Mini DP a VGA – 1920x1200
Permette il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco
Consente il collegamento di un monitor VGA a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200
Consente di collegare il MAC o il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm
Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M
Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, nero
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Nero
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, nero
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
Consente di collegare audio e video dal PC o Mac dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
Consente di collegare audio e video dal Mac o dal PC direttamente a un monitor
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo di 91 cm, bianco
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m, bianco
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m, bianco
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m – mDP a VGA 1920x1200 - Bianco
Consente il collegamento di un PC dotato di Mini DisplayPort o di un Mac® a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m, bianco
Accessori
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M
Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
MDP2VGA_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.