StarTech.com
Nuovo

Convertitore VGA a RCA e S-Video - Alimentazione tramite USB

Convertitore computer a TV | Scaler 1080p a 480i | Composito e S-Video | Garanzia di 2 anni

ID prodotto: VGA2VID2

  • Offre segnali in uscita in formato video composito e S-Video
  • Supporta risoluzioni in ingresso dal PC fino a 1920 x 1080
  • Possibilità di selezionare l'uscita NTSC e PAL
Ulteriori Informazioni
  • Regolazione dinamica della funzionalità di sottoscansione e sovrascansione delle immagini
  • Alimentato tramite porta USB
77,99 € EUR IVA esclusa
84,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV VGA
Uscita AV Composite
S-Video
Prestazioni
Risoluzioni supportate Input - Up to 1920x1080 60Hz
Output - 640x480 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
Connettore B 1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina Output
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Consumo energetico 2.5W
Tipo presa USB mini-B (5 pin)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50℃ (32 - 122°F)
Temperatura di conservazione -10 to 80℃ (14 to 176°F)
Umidità Da 5 a 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 54.000
Lunghezza prodotto 6 cm [2.4 in]
Peso prodotto 46.000
Informazioni confezione
Package Height 24.000
Package Length 105.000
Package Width 133.000
Peso spedizione (confezione) 162.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore VGA a S-Video e composito
1 - Cavo di alimentazione Mini USB
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Convertitore VGA a HDMI con Audio via USB - Cavo Convertitore Portatile VGA a HDMI - 1080p
VGA2HDU
Adattatore Convertitore VGA a HDMI con Audio via USB - Cavo Convertitore Portatile VGA a HDMI - 1080p

Permette la conversione di un segnale VGA dal laptop o desktop in HDMI (alimentato tramite USB)

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K
HDVGADP2HD
Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K

Consente di alternare DisplayPort, VGA o due dispositivi sorgente HDMI su uno schermo usando una commutazione prioritaria e automatica

464,99 € IVA esclusa
502,19 € IVA inclusa

Accessori