StarTech.com

Ricevitore Video HDMI e USB tramite IP per ST12MHDLANU - 1080p

Sistema di distribuzione scalabile HDMI over IP con controllo intuitivo ed estensione USB ideale per applicazioni punto a punto o pareti video

ID prodotto: ST12MHDLANUR

  • Versatile distribuzione video con il supporto di presentazioni su più display di grandi dimensioni, pareti video, commutazione video ed estensione punto a punto
  • Consente di estendere quattro periferiche USB per il controllo dalla console remota
  • L'applicazione mobile gratuita semplifica il controllo della commutazione della parete video (iOS, Android o browser Chrome)
Ulteriori Informazioni
  • Installazioni ordinate e professionali grazie all'hardware di montaggio incluso
  • Permette il collegamento tramite una rete LAN Gigabit
  • Semplice configurazione punto a punto o punto-multipunto
  • Consente di estendere il segnale HDMI utilizzando l'infrastruttura esistente
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080 (1080p)
456,99 € EUR IVA esclusa
493,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Montaggio a rack
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 @60Hz
Risoluzioni supportate 1920 x 1200
1920 x 1080
1600 x 1200
Specifiche audio Audio stereo
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - RJ-45 Femmina Output
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Il modello ST12MHDLANUR è compatibile solo con l'extender ST12MHDLANU
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione OK / ALIMENTAZIONE - Trasmettitore
1 - Reimpostazione - Trasmettitore
1 - Connessione OK / ALIMENTAZIONE - Ricevitore
1 - Reimpostazione - Ricevitore
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 %
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.8 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.5 cm [5.3 in]
Lunghezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Peso prodotto 634 g [22.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricevitore HDMI Over IP
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
1 - Kit viti
1 - Staffa di montaggio
1 - Set di piedini in gomma
1 - Cavo CAT5
1 - Guida rapida per l'installazione

Certificazioni

Accessori