Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB
Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati, con il supporto di HDMI 4K e alimentazione mediante una porta USB adiacente.
ID prodotto: ST122HD4KU
- Supporta risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 30Hz
- Alimentato tramite USB, comprende un adattatore di alimentazione opzionale
- Cavo sorgente HDMI incorporato
- Supporta il video 3D
- Supporta l'audio surround a 7.1 canali
- 2 uscite HDMI
- Compatto
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Lo splitter video a 2 porte ST122HD4KU supporta Ultra HD (4K) assicurando una sorprendente qualità delle immagini, con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione e condividendo una sorgente video HDMI 4K tra due display HDMI.
Lo splitter 4K è compatibile all'indietro con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi video con risoluzioni video HDMI da 1080p/720p quali ad esempio computer, lettori Blu-ray e decoder per la TV via cavo. Anche se attualmente non è necessario un video 4K, lo splitter video garantisce di poter subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione continuando a utilizzare i dispositivi già a disposizione. Lo splitter supporta inoltre 3D, per l’utilizzo con sorgenti video 3D stereoscopiche su display 3D attivi o passive.
Per una configurazione senza problemi è possibile alimentare lo splitter HDMI con il cavo USB incluso o l'adattatore di alimentazione a seconda della soluzione ritenuta più comoda. Inoltre, lo splitter presenta un cavo sorgente HDMI incorporato che consente di collegarlo direttamente alla sorgente HDMI senza spese per l'acquisto di ulteriori cavi.
ST122HD4KU è coperto della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Configurazione senza problemi tramite USB o con l'adattatore di alimentazione e il cavo sorgente HDMI integrato
- Permette di approfittare della tecnologia video di ultima generazione aggiungendo la qualità dei dispositivi video 4K
Applicazioni
Riproduce il segnale HDMI 4K su due display HDMI diversi
Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più display
Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari
Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933218 | |
UPC Code | 065030858465 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Sì | |
Porte | 2 | |
Segnale di uscita | HDMI | |
Standard del settore | HDMI 1.4 | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni digitali massime | 4K @ 30 Hz | |
Risoluzioni supportate | 3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Specifiche audio | Audio surround 7.1 | |
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - HDMI (19 pin) Maschio | |
Connettore B | 2 - HDMI (19 pin) Femmina | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 10 | |
Corrente di uscita | 2 A | |
Corrente ingresso | 0.5 A | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Tensione ingresso | 100 ~ 240 AC | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 18 mm [0.7 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 53 mm [2.1 in] | |
Lunghezza prodotto | 615 mm [24.2 in] | |
Peso prodotto | 235 g [8.3 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.3 kg [0.8 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Sdoppiatore HDMI | |
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) | ||
1 - Cavo di alimentazione USB | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio
Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K
Splitter Video HDMI 4K a 2 porte - Sdoppiatore HDMI 1x entrata 2x uscite - 4K 60Hz
Questo splitter box HDMI consente di collegare la sorgente audio/video HDMI a due display contemporaneamente e supporta la risoluzione 4K a 60 Hz
Sdoppiatore video HDMI a 2 porte con audio – Alimentato via USB
Consente di suddividere una sorgente HDMI® con relativo audio tra 2 display
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio
Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su quattro display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K
Splitter Video HDMI 4K a 4 porte - Sdoppiatore HDMI 1x entrata 4x uscite - 4K 60Hz
Connect your HDMI audio/video source to four displays simultaneously, using this HDMI splitter box that supports 4K at 60Hz resolution
Accessori
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
ST122HD4KU manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ST122HD4KU_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.