StarTech.com

Box Connettività A/V Audio Video per sale conferenze - 4K

Box Gestione Cavi | Input HDMI®, VGA e DisplayPort | Uscita HDMI

ID prodotto: BOX4HDECP2

  • Collaborazione semplificata grazie al collegamento di un computer laptop HDMI, VGA o DisplayPort al display HDMI della sala conferenze, con un singolo punto di accesso
  • Possibilità di ricaricare telefoni o tablet attraverso tre porte accessibili per la ricarica USB
  • Più stile e tecnologia sofisticata nella sala conferenze o in un auditorium grazie all'integrazione nel tavolo di un box per il collegamento a dispositivi audio/video, dotato di un pannello estraibile che nasconde le porte quando vengono utilizzate
Ulteriori Informazioni
  • Porta pass-through Ethernet che consente il collegamento sicuro alla rete cablata sul tavolo della sala riunioni
  • Passaggio rapido della condivisione dello schermo di un computer laptop a un altro grazie alla funzione di commutazione automatica dei dispositivi
  • Conforme a TAA
506,99 € EUR IVA esclusa
547,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Ingresso AV VGA
Audio 3,5 mm
HDMI
DisplayPort
Pass-through USB No
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 15.2 m [50 ft]
Proporzioni 16:9
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200 60Hz
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (4K) 30Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina
3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI attiva
DisplayPort (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI attiva
HDMI (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI passiva
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità da 10% a 85% (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9.8 cm [3.9 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 17 cm [6.7 in]
Peso prodotto 1.7 kg [3.8 lb]
Informazioni confezione
Package Height 9.8 cm [3.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 100 mm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dispositivo per tavoli conferenza
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - sagoma di taglio
2 - Staffe di montaggio
1 - staffa per fascette per cavi
2 - viti della staffa per fascette per cavi
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Accessori