StarTech.com

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina

Consente di collegare un dispositivo DVI a un dispositivo HDMI® con un cavo standard DVI-D

ID prodotto: HDDVIMF8IN

  • 1 connettore maschio HDMI®, 1 connettore femmina DVI-D
  • Lunghezza del cavo di 20 cm
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio -5~+70℃
Temperatura di conservazione -10~+80℃
Umidità 0~70%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 40.000
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 36 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 41 g [1.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo video HDMI® a DVI-D 20 cm - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio
HDDVIFM8IN
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio

Permette il collegamento di un dispositivo DVI-D a un dispositivo dotato di HDMI® utilizzando un cavo HDMI standard

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F
HDMIDVIMF
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M
HDMIDVIMM6
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio
HDMIDVIFM
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 1 m - M/M
HDCDVIMM1M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 1 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 1 m

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 2 m - M/M
HDCDVIMM2M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 2 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 2 m

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 3 m - M/M
HDCDVIMM3M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 3 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 3 m

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 1 m - M/M
HDDDVIMM1M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 1 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 1 m

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 2 m - M/M
HDDDVIMM2M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 2 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 2 m

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 3 m - M/M
HDDDVIMM3M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 3 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 3 m

18,99 € IVA esclusa
20,51 € IVA inclusa

Accessori