StarTech.com

Cavo DVI-D Single Link da 45 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI, con un breve cavo da 45 cm

ID prodotto: DVIMM18IN

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 4,95 Gbit/sec
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Conforme agli standard DDWG DVI
6,99 € EUR IVA esclusa
7,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Standard del settore DVI DDWG Standard
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 4,95 Gbits/sec
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 457.2 mm [18 in]
Peso prodotto 94 g [3.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 103 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DVI-D Single Link da 45 cm per monitor LCD a schermo piatto - M/M

Certificazioni