StarTech.com

Cavo di estensione salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm - M/F

Consente di estendere una porta DVI-D di 15 cm per impedire una tensione superflua sulla porta

ID prodotto: DVIDEXTAA6IN

  • Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Conforme agli standard DDWG DVI
11,99 € EUR IVA esclusa
12,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 0.2 m [0.5 ft]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 79 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 84 g [3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm M/F

Certificazioni