StarTech.com

Cavo di ripartizione splitter VHDCI a quadruplo DVI - VHDCI (M) a 4x DVI-D (F)

Consente di collegare 4 display DVI-D alla scheda video VHDCI

ID prodotto: VHDCI24DVI

  • 1 connettore maschio VHDCI
  • 4 connettori femmina DVI-D
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori saldati con pressacavo
75,99 € EUR IVA esclusa
82,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - VHDCI (68 pin, Mini-Centronics) Maschio
Connettore B 4 - DVI-D (25 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 220 mm [8.7 in]
Lunghezza prodotto 220 mm [8.7 in]
Peso prodotto 202 g [7.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 210 g [7.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo VHDCI maschio a 4x DVI-D femmina

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di ripartizione splitter VHDCI a quadruplo HDMI - VHDCI (M) a 4x HDMI (F)
VHDCI24HD
Cavo di ripartizione splitter VHDCI a quadruplo HDMI - VHDCI (M) a 4x HDMI (F)

Consente di creare un'immagine speculare o di estendere la scheda video VHDCI tra quattro display HDMI

74,99 € IVA esclusa
80,99 € IVA inclusa

Accessori