StarTech.com

10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

ID prodotto: DVIDSMM10

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Compliant with DVI DDWG Standards
12,99 € EUR IVA esclusa
14,03 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Standard del settore DVI DDWG Standard
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 308 g [10.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 317 g [11.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - 10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M
DVIMM6
Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa
Cavo DVI-D Single Link da 45 cm - M/M
DVIMM18IN
Cavo DVI-D Single Link da 45 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI, con un breve cavo da 45 cm

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa

Accessori