StarTech.com

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Per estendere la connessione del monitor VGA senza perdita di qualità del segnale video

ID prodotto: MXT105HQ

  • Ideal for high resolution monitors (1024x768 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedence matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Ulteriori Informazioni
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
16,99 € EUR IVA esclusa
18,35 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Grigio
Larghezza prodotto 33.8 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 4.6 m [15 ft]
Lunghezza prodotto 4.6 m [15 ft]
Peso prodotto 538 g [19 oz]
Informazioni confezione
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 550 g [19.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - 15 FT COAXIAL SVGA CABLE
2 - Nuts

Certificazioni