Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M
Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile
ID prodotto: MXT101MMHQ1
- Cavo triplo-coassiale con doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC
Il cavo VGA ad alta risoluzione MXT101MMHQ1 (30 cm) è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA e si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori.
Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite posti in corrispondenza delle estremità dei connettori.
Applicazioni
- Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
- Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)
Il vantaggio StarTech.com
- Supporta video VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200 o superiori), adatto per una vasta gamma di applicazioni
- Nuclei in ferrite per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche
- Con garanzia a vita StarTech.com
Codici articolo:
UPC Code
065030839884
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Approvazioni a norma di legge | UL2919 | |
Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale) | |
Numero di conduttori | 14 | |
Numero di ferriti | 1 | |
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Impedenza | 75 Ohm | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio | |
Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Il pin numero 9 non è presente in questi connettori | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0 to 60 °C | |
Temperatura di conservazione | -20 to 80 °C | |
Umidità | 0 - 80 % RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Dimensioni max connettori | 34 | |
Larghezza prodotto | 32 mm [1.3 in] | |
Lunghezza cavo | 0.3 m [1 ft] | |
Lunghezza prodotto | 0.3 m [1 ft] | |
OD cavo | 9 mm [0.4 in] | |
Peso prodotto | 115 g [4.1 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 133 g [4.7 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 M/M |
Accessori
Accoppiatore VGA - Adattatore prolunga cavo VGA femmina a femmina - VGA Gender Changer F/F
Consente di convertire un connettore maschio VGA in un connettore femmina VGA
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
MXT101MMHQ1_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.