×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Cavo di Prolunga VGA da 3m - HD15 M/F
Consente di estendere le connessioni al monitor VGA di 3 m
ID prodotto: MXT10110
- Supporta risoluzioni video fino a 800x600
- Consente il posizionamento del monitor a ulteriori 4,5 m di distanza dal computer
- Affidabilità garantita
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo cavo di prolunga da 3 m per monitor SVGA/VGA permette di estendere il collegamento dei cavi VGA di 4,5 m.
Il cavo supporta una risoluzione video massima fino a 800x600. Per applicazioni che richiedono risoluzioni più elevate, vedere il nostro cavo di prolunga VGA coassiale da 3 m (MXT101HQ10).
MXT10110 è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.
Applicazioni
Estende il cavo per i monitor VGA/SVGA
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931346 | |
UPC Code | 065030834766 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connettore/i | ||
Connettore A | VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio | |
Connettore B | VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Il pin numero 9 non è presente in questi connettori Sono supportate risoluzioni fino a 800x600 | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Grigio | |
Lunghezza cavo | 3 m [10 ft] | |
Lunghezza prodotto | 3 m [10 ft] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | Cavo di prolunga per monitor VGA 3 m - HD15 M/F |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- MXT10110_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.