Cavi VGA

I cavi VGA di StarTech.com offrono design e realizzazione di elevata qualità e sono in grado di offrire la migliore qualità video e immagine tramite connessione VGA. Sono, inoltre, coperti da garanzia a vita.
5 Risultati
Cavo coassiale estensione video VGA monitor alta risoluzione 10 m - HD15 M/F
MXTHQ10M
Cavo coassiale estensione video VGA monitor alta risoluzione 10 m - HD15 M/F

Per estendere la connessione del monitor VGA senza perdita di qualità del segnale video

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa
Cavo coassiale estensione video VGA monitor alta risoluzione 15 m - HD15 M/F
MXTHQ15M
Cavo coassiale estensione video VGA monitor alta risoluzione 15 m - HD15 M/F

Per estendere la connessione del monitor VGA senza perdita di qualità del segnale video

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Consente di estendere le connessioni al monitor VGA di 3 m

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT105HQ
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Per estendere la connessione del monitor VGA senza perdita di qualità del segnale video

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT10110
Cavo di Prolunga VGA da 3m - HD15 M/F

Consente di estendere le connessioni al monitor VGA di 3 m

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa