StarTech.com

Adattatore Sdoppiatore Cuffie 3.5mm - Cavo splitter per Jack da 3.5mm Maschio a 2 Femmine

Divide l'uscita audio dall'iPod® / lettore MP3 a due set di cuffie

ID prodotto: MUY1MFFADPW

  • Struttura interamente di colore bianco
  • Connettore slimline modellato
  • Connettore saldato con pressacavo
  • Design compatto e leggero
5,99 € EUR IVA esclusa
6,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Bianco
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 24.9 mm [1 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 11.5 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Peso spedizione (confezione) 13.5 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore splitter stereo bianco - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm

Certificazioni

Prodotti correlati

Addatore cavo splitter mini jack per auricolari slim nero - 3,5 mm maschio a 2 x 3,5 mm femmina
MUY1MFFADP
Addatore cavo splitter mini jack per auricolari slim nero - 3,5 mm maschio a 2 x 3,5 mm femmina

Divide l'uscita audio dall'iPod® / lettore MP3 a due set di cuffie

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm
MUY1MFFS
Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm

Possibilità di suddividere un singolo jack per auricolare in due jack separati

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Adattatore auricolare / cuffie da 4 posizioni da 3,5 mm a 2 da 3 posizioni da 3,5 mm M/F - bianco
MUYHSMFFADW
Adattatore auricolare / cuffie da 4 posizioni da 3,5 mm a 2 da 3 posizioni da 3,5 mm M/F - bianco

Trasforma una porta di uscita audio da 3,5 mm in due porte distinte: una porta per jack auricolari da 3,5 mm e una porta per il microfono da 3,5 mm

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
Cavo splitter stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 connettori femmina 3,5 mm

Consente di suddividere un singolo jack per cuffie e ottenere due ingressi

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa