StarTech.com

Cavo DisplayPort 1.4 da 5m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

ID prodotto: DP14MM5M

  • I migliori contenuti video 8K della categoria grazie a un cavo DisplayPort 1.4 con certificazione VESA®
  • Video DisplayPort di qualità superiore con risoluzioni fino a 7690 x 4320 a 60 Hz con sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4
  • Colori brillanti e rapporti di contrasto più elevato con supporto HDR (High Dynamic Range)
Ulteriori Informazioni
  • Struttura di alta qualità di 0,08 mm² che consente un diametro esterno ridotto pari a 4,5 mm per installazioni discrete
  • Garanzia a vita e affidabilità assicurata
49,99 € EUR IVA esclusa
53,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe VW-1
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 403 g [14.2 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.8 cm [12.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 421 g [14.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DisplayPort 1.4  da 1m - Conforme VESA
DP14MM1M
Cavo DisplayPort 1.4 da 1m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.4 da 2m - Conforme VESA
DP14MM2M
Cavo DisplayPort 1.4 da 2m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

29,99 € IVA esclusa
32,39 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.4 da 3m - Conforme VESA
DP14MM3M
Cavo DisplayPort 1.4 da 3m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa