StarTech.com

6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

ID prodotto: HDMIACMM6S

  • High Speed HDMI®
  • Thin cable design (3.5mm OD) reducing bulkiness and adding flexibility
  • 3D and Ethernet ready for supported devices
Ulteriori Informazioni
  • Supports IP-based applications
  • Gold-plated HDMI connectors
  • Resolutions up to 4K x 2K
11,99 € EUR IVA esclusa
12,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 36 AWG
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
OD cavo 3.4
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 47 g [1.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - 6 ft Slim High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
Cavo HDMI ad alta Velocità con Ethernet da 1,8m - HDMI a HDMI mini - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Mini a una TV o display dotato di HDMI

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa