StarTech.com

Cavo HDMI 2.0 prolunga salvaporta da 15cm - 4K 60Hz

Cavo di prolunga M/F | Connettore a presa | HDR | Garanzia a Vita

ID prodotto: HD2MF6INL

  • Estensione della porta HDMI del display per evitare l'usura durante il collegamento al computer
  • Creazione di una connessione sicura grazie a un connettore con inserimento ad aggancio nella porta HDMI
  • Migliore esperienza di visualizzazione conforme a tutte le specifiche HDMI 2.0
Ulteriori Informazioni
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Collegamento affidabile grazie al cavo salvaporta ad alta velocità
15,99 € EUR IVA esclusa
17,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.4 cm [0.1 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 22.2 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 15.2 cm [6 in]
Lunghezza prodotto 15.2 cm [6 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI da 15 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M
HDMIDVIMM6
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Cavo HDMI ad alta velocità per montaggio a pannello da 91 cm - F/M

Consente di montare un collegamento HDMI® su un pannello sicuro e facilmente accessibile.

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Accoppiatore HDMI- Adattatore prolunga cavo HDMI - HDMI Gender Changer femmina a femmina
GCHDMIFF
Accoppiatore HDMI- Adattatore prolunga cavo HDMI - HDMI Gender Changer femmina a femmina

Una soluzione conveniente per il collegamento di due cavi standard o HDMI® ad alta velocità di lunghezza ridotta.

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz
HDMM2MLP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz

Connessioni HDMI ad alte prestazioni, certificate come premium ed esenti da errori

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa