StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità 0,3m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M

Consente il collegamento di una fotocamera, uno smartphone o un dispositivo portatile dotato di HDMI® Mini a un televisore o display HDMI

ID prodotto: HDMIACMM1

  • Connettori Mini HDMI e HDMI placcati in oro
  • Design compatto e leggero
  • Predisposto per 3D ed Ethernet per dispositivi supportati
  • Supporta applicazioni basate su IP
8,99 € EUR IVA esclusa
9,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 20.8 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 25.5 g [0.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 35.7 g [1.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 0,3 m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
Cavo HDMI ad alta Velocità con Ethernet da 1,8m - HDMI a HDMI mini - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Mini a una TV o display dotato di HDMI

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

Accessori