StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 attivo da 10 m - HDMI a HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 10 m senza perdita del segnale

ID prodotto: HDMM10MA

  • Circuiteria con amplificatore attivo integrato
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
  • Consente distanze di collegamento fino a 10 m
Ulteriori Informazioni
  • Connettori HDMI placcati in oro
  • Struttura di elevata qualità
71,99 € EUR IVA esclusa
77,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CL2
ID chipset Redmere - PRE1692
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 10 m [32.8 ft]
Lunghezza prodotto 10 m [32.8 ft]
OD cavo 7.5 mm [0.3 in]
Peso prodotto 593 g [20.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 610 g [21.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità attivo 10 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M
HDMM15MA
Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 15 m senza perdita del segnale

98,99 € IVA esclusa
106,91 € IVA inclusa