StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k con angolare sinistro da 2 m - HDMI - M/M

Consente collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

ID prodotto: HDMM2ML

  • 1 connettore HDMI® maschio
  • 1 connettore HDMI maschio con angolare sinistro
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
Ulteriori Informazioni
  • Connettori HDMI modellati placcati in oro
  • Struttura di elevata qualità
8,99 € EUR IVA esclusa
9,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 135 g [4.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità con angolare sinistro 2m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M
HDMM2M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa