StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità da 5 m - Cavo piatto Ultra HD 4k x 2k con Ethernet - HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

ID prodotto: HDMM5MFL

  • Predisposizione 3D ed Ethernet per dispositivi supportati
  • Supporta applicazioni basate su IP
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
Ulteriori Informazioni
  • Supporta HDMI® ad alta velocità
  • Connettori HDMI placcati in oro
19,99 € EUR IVA esclusa
21,59 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 19
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
OD cavo 4
Peso prodotto 494 g [17.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 505 g [17.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo piatto HDMI® ad alta velocità da 5 m con Ethernet - HDMI - M/M

Certificazioni