StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità per montaggio a pannello da 91 cm - F/M

Consente di montare un collegamento HDMI® su un pannello sicuro e facilmente accessibile.

ID prodotto: HDMIPNLFM3

  • Connettore con montaggio a pannello per installazioni integrate
10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C - 70°C
Temperatura di conservazione -10°C - 80°C
Umidità 0-85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 20.000
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
OD cavo 6.5 mm [0.3 in]
Peso prodotto 79 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.5 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 84 g [3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® standard di 91 cm per montaggio a pannello - F/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 30 cm
USBPNLAFAM1
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 30 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo USB per montaggio a pannello da 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F
USBPNLAFHD1
Cavo USB per montaggio a pannello da 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Consente di collegare una porta USB a pannello al collettore della scheda madre

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo USB per montaggio a pannello 30 cm B a B - F/M
USBPNLBFBM1
Cavo USB per montaggio a pannello 30 cm B a B - F/M

Per soluzioni USB personalizzate. Consente di montare una connessione USB su un pannello facilmente accessibile e sicuro.

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa

Accessori