StarTech.com

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

ID prodotto: HDMM3MP

  • Certificazione Premium HDMI
  • Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
  • Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
  • Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e precisione cromatica maggiori.
  • Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
  • Supporta rapporti d’aspetto formato cinema da 21:9
  • Fornisce doppi flussi video a un singolo display
  • Supporta il video 3D
  • Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
  • Supporta la colorimetria BT.2020
  • Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
  • Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI
24,99 € EUR IVA esclusa
26,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Specifiche audio Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 234 g [8.3 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 26.3 cm [10.4 in]
Package Width 18.1 cm [7.1 in]
Peso spedizione (confezione) 315 g [11.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Premium HDMI ad alta velocità da 3 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz
HDMM2MLP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz

Connessioni HDMI ad alte prestazioni, certificate come premium ed esenti da errori

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa

Accessori